10201909
1222645
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
35 - 174 | 35,2573 zł |
175 - 349 | 25,1838 zł |
350 + | 20,9865 zł |
Cały materiał obudowy | Akrylonitryl-butadien-styren |
---|---|
Materiał magnetyczny | Ferryt |
Rodzaj mocowania | Push Fit |
Mechanizm zatrzaskowy | Zatrzask z blaszką |
Masa zaczepu | 9.0 g |
Masa zaczepu | 9.0 g |
Średnica całkowita | 14.0 mm |
Średnica całkowita | 0.551 in |
Szerokość całkowita | 16.0 mm |
Szerokość całkowita | 0.63 in |
Całkowita długość | 28.5 mm |
Całkowita długość | 1.122 in |
Długość skoku | 9.0 mm |
Długość skoku | 0.354 in |
Średnica gwintu | 10.5 mm |
Średnica gwintu | 0.413 in |
Długość gwintu | 22.0 mm |
Długość gwintu | 0.866 in |
Kolor | Czarny |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować