Wkładki do paneli umożliwiają skuteczne łączenie na gwint dwóch płyt.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wielkość śruby | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Średnica łba | Maksymalna grubość panelu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3437 zł - 0,4159 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,9972 zł - 0,9972 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
| 0,4207 zł - 0,5605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#12
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3949 zł - 0,3949 zł | 25276 Na stanie |
2.9
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,4811 zł - 0,4811 zł | 40000 Na stanie |
3.5
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować