10359563
188601070409
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
5 + | 44,4133 zł |
Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych | 3.0 mm |
---|---|
Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych | 0.118 in |
Długość gwintu | 10.0 mm |
Długość gwintu | 0.394 in |
Rozmiar gwintu | M6 |
Kolor | Brązowy |
Typ śruby | Śruba dociskowa |
Rodzaj klucza | Nacięcie sześciokątne |
Kod towaru | 3926909790 |
Rozmiar klucza | 3.0 mm |
Rozmiar klucza | 3.0 mm |
Pełny materiał | Polieteroeteroketon |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować