Wkręty bez łba służ do mocowania elementów poprzez zapewnienie nacisku lub tarcia o inny element, na przykład przy mocowaniu koła pasowego czy koła zębatego na wale.
Artykuły z tego asortymentu wykonano z niebarwionego nylonu 6/6. Są dostępne z gwintami o różnych rozmiarach i długości oraz z nacięciami o różnych wielkościach. Wkręty bez łba doskonale się sprawdzają w sytuacji, gdy łeb śruby nie powinien wystawać z elementu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Kup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2904 zł - 0,3585 zł | 96 Na stanie |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
0,8021 zł - 0,9903 zł | 10 Na stanie |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
0,9483 zł - 1,1708 zł | W produkcji |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
0,293 zł - 0,3618 zł | W produkcji |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
0,8576 zł - 1,0588 zł | W produkcji |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
1,1793 zł - 1,4559 zł | 1000 Na stanie |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
10298442 | 0,1994 zł - 0,2461 zł | 6000 Na stanie |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
0,7835 zł - 0,9673 zł | 1500 Na stanie |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
0,846 zł - 1,0444 zł | 5000 Na stanie |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
0,1927 zł - 0,1927 zł | 2122 Na stanie |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
0,8562 zł - 0,8562 zł | W produkcji |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
0,9691 zł - 0,9691 zł | W produkcji |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
1,1852 zł - 1,1852 zł | 20 Na stanie |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
2,245 zł - 2,245 zł | 80 Na stanie |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
0,7822 zł - 0,7822 zł | W produkcji |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
1,0305 zł - 1,0305 zł | W produkcji |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
2,0219 zł - 2,0219 zł | W produkcji |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
0,8087 zł - 0,8087 zł | W produkcji |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
0,937 zł - 0,937 zł | W produkcji |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
1,0444 zł - 1,0444 zł | W produkcji |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować