Ten zacisk kablowy dobrze mocuje rury faliste i inne wiązki. Wewnętrzne użebrowanie na całej średnicy zacisku zapewnia ciasny chwyt.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość podstawy | Średnica pasującego kabla | Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) | Długość podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3716 zł - 1,3716 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
||
| 4,0503 zł - 4,0503 zł | 8500 Na stanie |
|
|
|
|
||
| 10036754 | 1,3716 zł - 1,3716 zł | 123000 Na stanie |
|
|
|
|
|
| 1,3716 zł - 1,3716 zł | 33000 Na stanie |
|
|
|
|
||
| 0,8316 zł - 0,8316 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
#6. M4
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10108628 | 1,5655 zł - 1,5655 zł | 112 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
#6. M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
| 1,7953 zł - 1,7953 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.402 in
10.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#10. M5
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
| 1,7953 zł - 1,7953 zł | 7700 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
#10. M5
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 1,4348 zł - 1,4348 zł | 310 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#6. M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,4362 zł - 1,4362 zł | 164450 Na stanie |
|
|
|
|
||
| 10036730 | 1,3716 zł - 1,3716 zł | 93000 Na stanie |
|
|
|
|
|
| 1,3716 zł - 1,3716 zł | 25000 Na stanie |
|
|
|
|
||
| 1,3716 zł - 1,3716 zł | 116000 Na stanie |
|
|
|
|
||
| 1,1389 zł - 1,1389 zł | 900 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#6. M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 8,2385 zł - 8,2385 zł | 40 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
#10. M5
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
| 1,7953 zł - 1,7953 zł | 19096 Na stanie |
0.402 in
10.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
#10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
||
| 1,7953 zł - 1,7953 zł | 18000 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
#10. M5
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 1,0427 zł - 1,0427 zł | 420 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
#6. M4
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,9677 zł - 1,9677 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
#6. M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,0398 zł - 1,0398 zł | 15700 Na stanie |