Te zaciski sześciokątne zmienne służą do pewnego trzymania i chwytania obrabianych elementów w przestrzeni o ograniczonej wysokości. Zapewniają mocne i niezawodne trzymanie, a jednocześnie są elementami niskoprofilowymi — nadają się do zastosowań o ograniczonej przestrzeni.
Sześciokątna konstrukcja elementu zaciskowego oferuje kilka obszarów chwytania i gwarantuje mocne zaciskanie obrabianego elementu. Pomaga również obniżyć koszt uchwytów zaciskowych.
Instaluje się je za pomocą klucza imbusowego. Dostępne są warianty z licami gładkimi i żebrowanymi. Do obsługi służy śruba mimośrodowa (w zestawie). Niewielkie gabaryty tych artykułów sprawiają, że idealnie sprawdzają się one przy procesach montażowych elektroniki, w centrach obróbkowych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal hartowana Grupa SR: SR12040
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l1 | Skok zacisku | Wykończenie | Siła mocowanie maks. kN | h1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212,8732 zł - 250,4316 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.0-29.0
|
2.0
|
Żebrowany
|
18.0
|
22.0
|
||
| 200,3989 zł - 235,7585 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.0-29.0
|
2.0
|
Gładki
|
18.0
|
22.0
|
||
| 232,3031 zł - 273,3164 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0-35.0
|
2.0
|
Żebrowany
|
18.0
|
22.0
|
||
| 190,0783 zł - 223,6429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0-23.0
|
2.0
|
Żebrowany
|
18.0
|
22.0
|
||
| 177,6039 zł - 208,9697 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0-23.0
|
2.0
|
Gładki
|
18.0
|
22.0
|
||
| 219,8741 zł - 258,6881 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0-35.0
|
2.0
|
Gładki
|
18.0
|
22.0
|
||
| 161,4051 zł - 189,899 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0-17.0
|
2.0
|
Gładki
|
18.0
|
22.0
|
||
| 173,8795 zł - 204,5722 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0-17.0
|
2.0
|
Żebrowany
|
18.0
|
22.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować