Menu Search

Zaciski Uniforce – obrabialne

W produkcji

Zaciski Uniforce obrabialne umożliwiają jednoczesne zaciskanie dwóch elementów z taką samą siłą. Nadmiar materiału szczęk umożliwia obróbkę i dopasowanie ich kształtu do obrabianego elementu. Są wyjątkowo mocne, trwałe i oferują możność przystosowania. Wytrzymują ogromne obciążenia oraz wyjątkowo duży nacisk bez pogorszenia wydajności działania.

Bardzo przydają się przy zaciskaniu dużej liczby obrabianych elementów. Płynny przesuw i solidny mechanizm blokujący umożliwiają precyzyjne i kontrolowane zaciskanie, a tym samym wyjątkową stabilność i dokładność. Są używane na przykład w budownictwie, ślusarstwie i precyzyjnej obróbce skrawaniem.

  • Umożliwiają jednoczesne zaciskanie dwóch elementów z taką samą siłą.
  • Wytrzymują ogromne obciążenia oraz wyjątkowo duży nacisk bez pogorszenia wydajności działania.
  • Są używane na przykład w budownictwie, ślusarstwie i precyzyjnej obróbce skrawaniem.
Materiał: Aluminium Grupa SR: SR12140

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
5 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność l1 w1 h2 d1 h1 l2 d2 Kup
473,7155 zł - 557,3124 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.5
76.2
19.1
M12
38.1
30.5
M5
118,0586 zł - 138,8794 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.7
28.6
6.3
M4
12.7
10.2
M2
123,8019 zł - 145,6551 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.9
38.1
9.4
M6
19.1
15.9
M4
171,2766 zł - 201,5209 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.8
50.8
12.7
M8
25.4
20.6
M4
774,5384 zł - 911,2193 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.5
101.6
25.4
M16
50.8
41.3
M6
Zacisk Uniforce M12 M5 47.5 Aluminium

20267179

Przedział cen netto
557,3124 zł - 473,7155 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M12
  • d2
    M5
  • h1
    38.1
  • h2
    19.1
  • l1
    47.5
Zacisk Uniforce M4 M2 15.7 Aluminium

20267148

Przedział cen netto
138,8794 zł - 118,0586 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • d2
    M2
  • h1
    12.7
  • h2
    6.3
  • l1
    15.7
Zacisk Uniforce M6 M4 23.9 Aluminium

20267155

Przedział cen netto
145,6551 zł - 123,8019 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6
  • d2
    M4
  • h1
    19.1
  • h2
    9.4
  • l1
    23.9
Zacisk Uniforce M8 M4 31.8 Aluminium

20267162

Przedział cen netto
201,5209 zł - 171,2766 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M8
  • d2
    M4
  • h1
    25.4
  • h2
    12.7
  • l1
    31.8
Zacisk Uniforce M16 M6 63.5 Aluminium

20267186

Przedział cen netto
911,2193 zł - 774,5384 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M16
  • d2
    M6
  • h1
    50.8
  • h2
    25.4
  • l1
    63.5