20125516
350122752E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 21,9275 zł |
50 - 99 | 15,6625 zł |
100 + | 13,052 zł |
Orientacja montażu | Prawe i lewe |
---|---|
Rodzaj uchwytu | Uchwyt obsługiwany kluczem lub narzędziami |
Materiał | Stop cynku |
Wykończenie | Lakierowane proszkowo na czarno |
Zakres chwytania | 30.0 mm |
Zakres chwytania | 1.181 in |
W komplecie | No Includes |
Kształt otworu montażowego | 19.0 x 16.5 mm |
Rodzaj zamknięcia | Zasuwka ćwierćobrotowa ze sprężyną |
Rodzaj klucza | Klucz kwadratowy 7,0 mm |
Kod towaru | 8301409000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować