Zamki zatrzaskowe to zamki wciskane o zwiększonej wytrzymałości. Polecane do dużych szaf. Zamki można otworzyć od środka, przesuwając jezyk zamka. Operacja szybkiego zamykania wymaga urządzenia blokującego, które należy zamówić pod numerem części 016A71E. Dostępne w szerokiej gamie wariantów materiałowych, możliwość otwierania takim samym lub różnymi kluczami, stopień ochrony IP54 . Możlliwe do zastosowania w różnych środowiskach zachowując przy tym dodatkowe bezpieczeństwo.
Grupa SR: SR5538 ,SR5548
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|
| 38,8455 zł - 60,4264 zł | 26 Na stanie |
|
||
| 63,6445 zł - 99,0026 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 56,5348 zł - 79,1489 zł | 9 Na stanie |
|
||
| 71,7148 zł - 111,5563 zł | 60 Na stanie |
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 20048396 | 84,2206 zł - 117,9088 zł | 45 Na stanie |
4.331 in
110.0 mm
|
|
| 122,0107 zł - 170,815 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 57,3793 zł - 80,331 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 46,2594 zł - 71,959 zł | 44 Na stanie |
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 20048402 | 68,1507 zł - 68,1507 zł | 33 Na stanie |
4.331 in
110.0 mm
|
|
| 226,5115 zł - 251,6795 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.724 in
120.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować