Menu Search

Zaślepka i nasadka stożkowa 24.0 mm 26.9 mm Czerwony LDPE

Ta czerwona zaślepka pasuje do różnych średnic wewnętrznych i zewnętrznych. Umożliwia łatwy montaż i demontaż – ma na trzonie 6 żeber zapewniających pewne trzymanie, kiedy jest stosowana jako zatyczka. Element ten zapewnia doskonałą ochronę przed uszkodzeniem, brudem, wilgocią i korozją podczas składowania i transportu.
Numer produktu Essentra:

10084830

Numer produktu produkcyjny:

12427

15153 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
200 - 999 1,2128 zł
1000 - 1999 0,693 zł
2000 + 0,495 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 2000

Zamów wielokrotność 200

Wartość netto:

242,56 zł

200 x 1,2128 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 31.0 mm
d1 24.0 mm
d2 26.9 mm
d3 21.9 mm
d4 25.0 mm
h 18.0 mm
Kolor Czerwony
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt