10127902
2110000
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 1999 | 0,2953 zł |
2000 - 4999 | 0,1719 zł |
5000 - 9999 | 0,1334 zł |
10000 + | 0,112 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 19.8 mm |
---|---|
D | 0.78 in |
d1 | 14.0 mm |
d1 | 0.551 in |
d2 | 16.1 mm |
d2 | 0.634 in |
d3 | 12.4 mm |
d3 | 0.488 in |
d4 | 14.4 mm |
d4 | 0.567 in |
h | 13.5 mm |
h | 0.531 in |
Kolor | Przezroczysty |
Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.