Menu Search

Zaślepki stożkowe zamknięte

Na stanie

Covered Tapered Plugs have convex edges that guarantee a secure fit. Features a push-fit design that makes it simple to use and remove. Used for pipes, blind holes and furniture.

Ich wypukłe boki zapewniają dobre mocowanie.Chronią przed zanieczyszczeniami, odpadkami i uszkodzeniami.Możliwość ponownego użycia dzięki zastosowanemu materiałowi i bez wpływu na skuteczność. Materiał: Silikon Kolor: Szary, Żółty, Ciemnozielony, Jasnozielony, Biały, Czerwony, Czarny, Różowy, Fiolet, Niebieski, Ciemnoniebieski, Przezroczysty Grupa SR: SR5751

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
16 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D d1 Kolor h BH H Kup
0,3843 zł - 0,3843 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
1.6 mm
Różowy
12.8 mm
15.9 mm
28.7 mm
3,605 zł - 8,8324 zł 1240 Na stanie
23.8 mm
18.3 mm
Żółty
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
4,0934 zł - 10,0288 zł 900 Na stanie
27.0 mm
23.0 mm
Jasnozielony
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
2,3555 zł - 2,3555 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.7 mm
12.7 mm
Różowy
19.1 mm
22.2 mm
41.3 mm
3,8492 zł - 9,4306 zł 90 Na stanie
25.4 mm
19.0 mm
Szary
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
0,8273 zł - 0,8273 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
6.4 mm
Biały
12.7 mm
19.1 mm
31.8 mm
0,7912 zł - 1,7808 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.7 mm
4.8 mm
Czerwony
12.8 mm
15.9 mm
28.7 mm
5,5584 zł - 13,6181 zł 35 Na stanie
36.5 mm
30.2 mm
Niebieski
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
10240922 3,0018 zł - 7,3545 zł 570 Na stanie
19.8 mm
15.9 mm
Ciemnozielony
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
2,298 zł - 2,298 zł 300 Na stanie
15.1 mm
10.3 mm
Fiolet
19.1 mm
25.4 mm
44.5 mm
2,2262 zł - 2,2262 zł 60 Na stanie
15.9 mm
11.1 mm
Jasnozielony
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
10240878 0,6436 zł - 1,4501 zł 2000 Na stanie
6.4 mm
3.2 mm
Czarny
12.7 mm
19.1 mm
31.8 mm
13,6884 zł - 33,5367 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
56.0 mm
47.6 mm
Ciemnoniebieski
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
4,8259 zł - 11,8235 zł 90 Na stanie
31.8 mm
26.2 mm
Ciemnozielony
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
10240892 1,0326 zł - 1,0326 zł 500 Na stanie
9.5 mm
6.4 mm
Żółty
13.8 mm
18.0 mm
31.8 mm
6,6329 zł - 9,8492 zł 80 Na stanie
50.0 mm
41.3 mm
Przezroczysty
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
Zaślepka stożkowa 1.6 mm 28.7 mm Różowy Silikon

10240861

Przedział cen netto
0,3843 zł - 0,3843 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • BH
    15.9 mm
  • D
    4.8 mm
  • H
    28.7 mm
  • h
    12.8 mm
Zaślepka stożkowa 18.3 mm 44.4 mm Żółty Silikon

10240939

Przedział cen netto
8,8324 zł - 3,605 zł

Zapasy magazynowe
1240 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    18.3 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    23.8 mm
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
Zaślepka stożkowa 23.0 mm 44.4 mm Jasnozielony Silikon

10240656

Przedział cen netto
10,0288 zł - 4,0934 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    23.0 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    27.0 mm
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
Zaślepka stożkowa 12.7 mm 41.3 mm Różowy Silikon

10240847

Przedział cen netto
2,3555 zł - 2,3555 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    12.7 mm
  • BH
    22.2 mm
  • D
    16.7 mm
  • H
    41.3 mm
  • h
    19.1 mm
Zaślepka stożkowa 19.0 mm 44.4 mm Szary Silikon

10240946

Przedział cen netto
9,4306 zł - 3,8492 zł

Zapasy magazynowe
90 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    19.0 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
Zaślepka stożkowa 6.4 mm 31.8 mm Biały Silikon

10240908

Przedział cen netto
0,8273 zł - 0,8273 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • BH
    19.1 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • h
    12.7 mm
Zaślepka stożkowa 4.8 mm 28.7 mm Czerwony Silikon

10240885

Przedział cen netto
1,7808 zł - 0,7912 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    4.8 mm
  • BH
    15.9 mm
  • D
    8.7 mm
  • H
    28.7 mm
  • h
    12.8 mm
Zaślepka stożkowa 30.2 mm 44.4 mm Niebieski Silikon

10240670

Przedział cen netto
13,6181 zł - 5,5584 zł

Zapasy magazynowe
35 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    30.2 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
Zaślepka stożkowa 15.9 mm 44.4 mm Ciemnozielony Silikon

10240922

Przedział cen netto
7,3545 zł - 3,0018 zł

Zapasy magazynowe
570 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    15.9 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    19.8 mm
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
Zaślepka stożkowa 10.3 mm 44.5 mm Fiolet Silikon

10240854

Przedział cen netto
2,298 zł - 2,298 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    10.3 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    15.1 mm
  • H
    44.5 mm
  • h
    19.1 mm
Zaślepka stożkowa 11.1 mm 44.4 mm Jasnozielony Silikon

10240915

Przedział cen netto
2,2262 zł - 2,2262 zł

Zapasy magazynowe
60 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    11.1 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    15.9 mm
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
Zaślepka stożkowa 3.2 mm 31.8 mm Czarny Silikon

10240878

Przedział cen netto
1,4501 zł - 0,6436 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    3.2 mm
  • BH
    19.1 mm
  • D
    6.4 mm
  • H
    31.8 mm
  • h
    12.7 mm
Zaślepka stożkowa 47.6 mm 44.4 mm Ciemnoniebieski Silikon

10240649

Przedział cen netto
33,5367 zł - 13,6884 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    47.6 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    56.0 mm
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
Zaślepka stożkowa 26.2 mm 44.4 mm Ciemnozielony Silikon

10240663

Przedział cen netto
11,8235 zł - 4,8259 zł

Zapasy magazynowe
90 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    26.2 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    31.8 mm
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
Zaślepka stożkowa 6.4 mm 31.8 mm Żółty Silikon

10240892

Przedział cen netto
1,0326 zł - 1,0326 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • BH
    18.0 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • h
    13.8 mm
Zaślepka stożkowa 41.3 mm 44.4 mm Przezroczysty Silikon

10240632

Przedział cen netto
9,8492 zł - 6,6329 zł

Zapasy magazynowe
80 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    41.3 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm