Zaślepki wciskane stanowią praktyczne rozwiązanie do zaślepiania różnorodnych otworów na czas procesu produkcji lub transportu. Można je umieszczać w gotowych produktach. Zaprojektowano je z myślą o zabezpieczeniu osoby przenoszącej produkt przed zranieniem o ostre krawędzie otworów. Różnorodne zaślepki z naszego asortymentu mogą służyć do zabezpieczenia przed wnikaniem zanieczyszczeń.
Łatwo się je instaluje poprzez wciśnięcie i demontuje. Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład medycznych, motoryzacyjnych, spożywczych oraz w maszynach przemysłowych.
Chronią przed uszkodzeniami, pyłem, zabrudzeniami, wilgocią i korozją.
Materiał: PE-LD
Kolor: Naturalny, Czarny, Biały, Czerwony
Standard palności materiału:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d | D | Kolor | Materiał | H | h | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5438 zł - 0,5438 zł | 200 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Biały
|
LDPE
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,5438 zł - 0,5438 zł | 3500 Na stanie |
0.606 in
15.4 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Biały
|
LDPE
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
0,3602 zł - 0,3602 zł | 7950 Na stanie |
0.26 in
6.6 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
Czarny
|
LDPE
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,5438 zł - 0,5438 zł | 9929 Na stanie |
0.366 in
9.3 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Biały
|
LDPE
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,5438 zł - 0,5438 zł | Request the lead time here |
0.504 in
12.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Biały
|
LDPE
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,5438 zł - 0,5438 zł | 1700 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Czarny
|
LDPE
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
0,6665 zł - 0,6665 zł | 188 Na stanie |
0.827 in
21.0 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
Biały
|
LDPE
|
|
0.496 in
12.6 mm
|
||
0,343 zł - 0,8404 zł | 3950 Na stanie |
1.004 in
25.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Czerwony
|
LDPE
|
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
0,3602 zł - 0,3602 zł | 1500 Na stanie |
0.283 in
7.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Biały
|
LDPE
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
1,0235 zł - 1,0235 zł | 425 Na stanie |
1.283 in
32.6 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
8,1436 zł - 19,9518 zł | 60 Na stanie |
3.181 in
80.8 mm
|
3.642 in
92.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
||
0,4015 zł - 0,4015 zł | 1800 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,2446 zł - 0,2446 zł | 7470 Na stanie |
0.65 in
16.5 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
10338216 | 0,1944 zł - 0,1944 zł | 10400 Na stanie |
0.248 in
6.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0,548 zł - 1,3426 zł | Request the lead time here |
0.791 in
20.1 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,1987 zł - 0,1987 zł | 810 Na stanie |
0.524 in
13.3 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,3277 zł - 0,3277 zł | 15829 Na stanie |
0.445 in
11.3 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
10203545 | 0,8394 zł - 2,0566 zł | 2073 Na stanie |
1.535 in
39.0 mm
|
1.941 in
49.3 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.