Menu Search

Zaślepki z uchwytem bocznym

Na stanie

Side Release Plugs provide secure and convenient sealing for various applications. The side release mechanism allows for quick insertion and removal without the need for tools, ensuring a tight seal.

  • Mechanizm z uchwytem bocznym umożliwia łatwy montaż i demontaż, eliminując konieczność stosowania dodatkowych narzędzi lub nadmiernej siły.
  • Uniwersalna konstrukcja zaślepek sprawia, że nadają się do różnych zastosowań w różnych branżach.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny Grupa SR: SR1120

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
10 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu HD Kolor Materiał OD Standard gwintu Typ Kup
0,6908 zł - 0,6908 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M22 x 1;5
29.0 mm
Naturalny
LDPE
21.5 mm
Metryczny
2
0,6276 zł - 0,6276 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M14 x 1;5
21.0 mm
Naturalny
LDPE
13.1 mm
Metryczny
2
0,5159 zł - 0,5159 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10 x 1.0
16.0 mm
Naturalny
LDPE
9.5 mm
Gwinty Metryczne
2
10258217 0,4242 zł - 0,4242 zł 330 Na stanie
M10 x 1;0
16.5 mm
Naturalny
LDPE
9.5 mm
Metryczny
1
0,4955 zł - 0,4955 zł 500 Na stanie
M14 x 1;5
21.5 mm
Naturalny
LDPE
13.4 mm
Metryczny
1
0,4468 zł - 0,4468 zł 700 Na stanie
M12 x 1;5
19.5 mm
Naturalny
LDPE
11.2 mm
Metryczny
1
0,5098 zł - 0,5098 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16 x 1;5
23.5 mm
Naturalny
LDPE
15.2 mm
Metryczny
1
0,5615 zł - 0,5615 zł 11750 Na stanie
M22 x 1;5
29.5 mm
Naturalny
LDPE
21.7 mm
Metryczny
1
0,642 zł - 0,642 zł 250 Na stanie
M16 x 1;5
24.0 mm
Naturalny
LDPE
15.1 mm
Metryczny
2
0,5652 zł - 0,5652 zł 500 Na stanie
M12 x 1;5
19.0 mm
Naturalny
LDPE
11.1 mm
Metryczny
2
Zaślepka z uchwytem bocznym (HD) 29.0 mm (OD) 21.5 mm LDPE Naturalny Żebrowany

10258309

Przedział cen netto
0,6908 zł - 0,6908 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • HD
    29.0 mm
  • OD
    21.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M22 x 1;5
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Typ
    2
Zaślepka z uchwytem bocznym (HD) 21.0 mm (OD) 13.1 mm LDPE Naturalny Żebrowany

10258262

Przedział cen netto
0,6276 zł - 0,6276 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • HD
    21.0 mm
  • OD
    13.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M14 x 1;5
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Typ
    2
Zaślepka z uchwytem bocznym (HD) 16.0 mm (OD) 9.5 mm LDPE Naturalny Żebrowany

10258224

Przedział cen netto
0,5159 zł - 0,5159 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • HD
    16.0 mm
  • OD
    9.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.0
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Typ
    2
Zaślepka z uchwytem bocznym (HD) 16.5 mm (OD) 9.5 mm LDPE Naturalny Baryłkowy

10258217

Przedział cen netto
0,4242 zł - 0,4242 zł

Zapasy magazynowe
330 Na stanie
Atrybuty
  • HD
    16.5 mm
  • OD
    9.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1;0
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Typ
    1
Zaślepka z uchwytem bocznym (HD) 21.5 mm (OD) 13.4 mm LDPE Naturalny Baryłkowy

10258255

Przedział cen netto
0,4955 zł - 0,4955 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • HD
    21.5 mm
  • OD
    13.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M14 x 1;5
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Typ
    1
Zaślepka z uchwytem bocznym (HD) 19.5 mm (OD) 11.2 mm LDPE Naturalny Baryłkowy

10258231

Przedział cen netto
0,4468 zł - 0,4468 zł

Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • HD
    19.5 mm
  • OD
    11.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1;5
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Typ
    1
Zaślepka z uchwytem bocznym (HD) 23.5 mm (OD) 15.2 mm LDPE Naturalny Baryłkowy

10258279

Przedział cen netto
0,5098 zł - 0,5098 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • HD
    23.5 mm
  • OD
    15.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1;5
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Typ
    1
Zaślepka z uchwytem bocznym (HD) 29.5 mm (OD) 21.7 mm LDPE Naturalny Baryłkowy

10258293

Przedział cen netto
0,5615 zł - 0,5615 zł

Zapasy magazynowe
11750 Na stanie
Atrybuty
  • HD
    29.5 mm
  • OD
    21.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M22 x 1;5
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Typ
    1
Zaślepka z uchwytem bocznym (HD) 24.0 mm (OD) 15.1 mm LDPE Naturalny Żebrowany

10258286

Przedział cen netto
0,642 zł - 0,642 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • HD
    24.0 mm
  • OD
    15.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1;5
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Typ
    2
Zaślepka z uchwytem bocznym (HD) 19.0 mm (OD) 11.1 mm LDPE Naturalny Żebrowany

10258248

Przedział cen netto
0,5652 zł - 0,5652 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • HD
    19.0 mm
  • OD
    11.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1;5
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Typ
    2