10060209
45280011407
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 4,504 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
H | 22.0 mm |
---|---|
H | 0.866 in |
D | 35.0 mm |
D | 1.378 in |
d | 28.0 mm |
d | 1.102 in |
Kolor | Czarny |
Pełny materiał | Polichlorek winylu |
Rodzaj uchwytu | Bez uchwytu |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować