Przezroczyste plastikowe zawiasy skrzydełkowe lub płaskie są przeznaczone do lekkich zastosowań, w których otwory na śruby mocujące ani ruch obrotowy nie będą podlegały żadnym naprężeniom.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,9587 zł - 2,9587 zł | 200 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,1831 zł - 2,1831 zł | 50 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 8,79 zł - 8,79 zł | 100 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 4,4524 zł - 4,4524 zł | 1200 Na stanie |
2.559 in
65.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 2,4704 zł - 2,4704 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 12,3377 zł - 12,3377 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować