Zawiasy z regulacją oporu co 30; umożliwiają pozycjonowanie paneli i utrzymywanie ich w położeniu bez elementów dodatkowych. Moment obrotowy jest ustawiany fabrycznie i nie może być modyfikowany przez użytkowników. Są wykonane z anodyzowanego aluminium. Dostępne są różne wykończenia pozwalające na dopasowanie do określonej stylistyki. Dostępnych jest kilka wartości momentu obrotowego.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Grubość skrzydła | Całkowita długość | Maks. moment obrotowy | Całkowita grubość | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,2164 zł - 64,2164 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.3 Nm
2.3 Nm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 58,496 zł - 81,8945 zł | 18 Na stanie |
|
2.244 in
57.0 mm
|
1.1 Nm
1.1 Nm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 200,6336 zł - 312,0967 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.177 in
4.5 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
3.4 Nm
3.4 Nm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 166,6374 zł - 199,9649 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.177 in
4.5 mm
|
2 in
50.8 mm
|
3.4 Nm
3.4 Nm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
||
| 139,7508 zł - 167,7009 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.9 Nm
0.9 Nm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 154,6673 zł - 185,6007 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.4 Nm
1.4 Nm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 137,5447 zł - 165,0537 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
3.016 in
76.6 mm
|
2.94 Nm
2.94 Nm
|
|
2.016 in
51.2 mm
|
||
| 122,2237 zł - 146,6685 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
0.45 Nm
0.45 Nm
|
|
1.323 in
33.6 mm
|
||
| 108,0824 zł - 129,6988 zł | 27 Na stanie |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
0.90 Nm
0.90 Nm
|
|
1.323 in
33.6 mm
|
||
| 157,3415 zł - 188,8098 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
2.3 Nm
2.3 Nm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 129,573 zł - 155,4876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
3.016 in
76.6 mm
|
2.26 Nm
2.26 Nm
|
|
2.016 in
51.2 mm
|
||
| 119,8592 zł - 143,8311 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
0.45 Nm
0.45 Nm
|
|
1.323 in
33.6 mm
|
||
| 155,9431 zł - 187,1317 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
0.68 Nm
0.68 Nm
|
|
1.323 in
33.6 mm
|
||
| 157,6073 zł - 189,1288 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.177 in
4.5 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.3 Nm
2.3 Nm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
||
| 137,2004 zł - 164,6405 zł | 46 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
2.3 Nm
2.3 Nm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 149,595 zł - 179,514 zł | 150 Na stanie |
0.177 in
4.5 mm
|
2 in
50.8 mm
|
1.8 Nm
1.8 Nm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
||
| 157,3415 zł - 188,8098 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
2.7 Nm
2.7 Nm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 169,3918 zł - 203,2701 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.177 in
4.5 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.3 Nm
2.3 Nm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
||
| 166,3224 zł - 199,5869 zł | 46 Na stanie |
0.177 in
4.5 mm
|
2 in
50.8 mm
|
4.5 Nm
4.5 Nm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
||
| 135,6394 zł - 162,7673 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
3.016 in
76.6 mm
|
1.58 Nm
1.58 Nm
|
|
2.016 in
51.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować