10202289
1224022
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 49 | 167,7009 zł |
| 50 + | 139,7508 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Grubość skrzydła | 0.118 in |
|---|---|
| Grubość skrzydła | 3.0 mm |
| Maks. moment obrotowy | 0.9 Nm |
| Maks. moment obrotowy | 0.9 Nm |
| Całkowita długość | 1.496 in |
| Całkowita długość | 38.0 mm |
| Całkowita grubość | 10.0 mm |
| Całkowita grubość | 0.394 in |
| Szerokość całkowita | 40.0 mm |
| Szerokość całkowita | 1.575 in |
| Kolor | Czarny |
| Wykończenie | Malowane |
| Liczba otworów montażowych | 4 |
| Kod towaru | 3926300090 |
| Pełny materiał | Stop aluminium |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować