Zewnętrzne metalowe zawiasy narożne nadają się do stosowania z pokrywami maszyn i szafami elektrycznymi. Są dostępne w różnych wymiarach i profilach. Można je mocować na śrubie dwustronnej lub przykręcać.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica sworznia | Materiał osi | Całkowita długość | Długość sworznia | Szerokość całkowita | Pełny materiał | Kup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,9749 zł - 20,3699 zł | 250 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
Stal
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||||
12,6703 zł - 15,2044 zł | W produkcji |
0.709 in
18.0 mm
|
Stal
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
Nylon
|
||||
200,5585 zł - 240,6702 zł | W produkcji |
0.433 in
11.0 mm
|
Stop cynku
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stop cynku
|
||||
181,3383 zł - 217,606 zł | W produkcji |
0.433 in
11.0 mm
|
Stop cynku
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stop cynku
|
||||
184,1796 zł - 221,0155 zł | W produkcji |
0.433 in
11.0 mm
|
Stal
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stop cynku
|
||||
181,223 zł - 217,4676 zł | W produkcji |
0.433 in
11.0 mm
|
Stop cynku
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stop cynku
|
||||
20065010 | 15,3002 zł - 18,3603 zł | W produkcji |
0.984 in
25.0 mm
|
Stal
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
|||
15,9654 zł - 19,1585 zł | 13 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
Stal
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||||
20123550 | 17,2699 zł - 20,7238 zł | 238 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
Stal
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Stop cynku
|
|||
184,1796 zł - 221,0155 zł | W produkcji |
0.433 in
11.0 mm
|
Stal
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stop cynku
|
||||
200,5585 zł - 240,6702 zł | W produkcji |
0.433 in
11.0 mm
|
Stop cynku
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stop cynku
|
||||
142,7784 zł - 142,7784 zł | W produkcji |
0.433 in
11.0 mm
|
Stal
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stop cynku
|
||||
178,1275 zł - 213,753 zł | W produkcji |
0.433 in
11.0 mm
|
Stop cynku
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stop cynku
|
||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować