Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Bez regulacji Plastik Klipsy do wiązek

 (6 Produkty)

Lista Tabela

Oznaczniki do kluczy

Plastikowe oznaczniki do kluczy do kluczy są bardzo ekonomicznym rozwiązaniem. Zestaw zawiera kartę, okienko i kółko do kluczy. Oznaczniki ułatwiają zarządzanie kluczami i bezpieczeństwem w obiektach handlowych.

  • Dostępne wośmiu różnych kolorach, w tym: pomarańczowy, czarny, fioletowy, biały, niebieski, żółty, czerwony, zielony.
  • Wielkość opakowania:100 oznacznikówstandardowo.

Płytki ustalające

Płytki ustalające służą do bezpiecznego ustawienia zamków dźwigniowych, do zastosowania w przypadku wystąpienia ryzyka przemieszczenia zamka. Grupa zawiera podkładkę i stalową płytkę.

Uchwyty do zamków

Zamki ćwierćobrotowe są dostarczane z różnorodnymi akcesoriami, na przykład z uchwytami. Są one wykonane z poliamidu. Pasują do wszystkich zamków o otworach montażowych 20,2 x 22,2 mm.

Uchwyty zatrzaskowe — nylon

Ten wciskany dzielony zacisk kablowy pozwala przypiąć kable do panelu, blokując je w miejscu.

Zaciski rozdzielające

Zacisk kablowy do przewodów o średnicy do 7,5 mm przeznaczony do montażu w otworze o średnicy 6,2 mm. Konstrukcja dzielona oznacza, że zacisk można zamontować po instalacji okablowania.

Zatyczki przeciwpyłowe

Osłony przeciwpyłowe to akcesoria dodatkowe pasujące do zamków z otworami montażowymi o wymiarach 20,2 x 22,2. Chronią zamek i zapobiegają wnikaniu zabrudzeń i wilgoci, które mogą uszkodzić układ blokady.