W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(8 Produkty)
Plastikowe oznaczniki do kluczy do kluczy są bardzo ekonomicznym rozwiązaniem. Zestaw zawiera kartę, okienko i kółko do kluczy. Oznaczniki ułatwiają zarządzanie kluczami i bezpieczeństwem w obiektach handlowych.
Płytki ustalające służą do bezpiecznego ustawienia zamków dźwigniowych, do zastosowania w przypadku wystąpienia ryzyka przemieszczenia zamka. Grupa zawiera podkładkę i stalową płytkę.
Nasze rurki termokurczliwe stanowią uniwersalne rozwiązanie pod względem możliwości montażowych, wersji konstrukcyjnych i kolorystycznych. Specjalnie opracowana formuła materiału sprawia, że spełniają standard UL224. Wolne od groźnych dla środowiska substancji, takich jak PBBO, PBB i PBBE. W czasie podgrzewania nie wydzielają się dioksyny. Dzięki niskiej temperaturze obkurczania, wysokiej elastyczności i doskonałej wytrzymałości mechanicznej świetnie nadają się do stosowania w przemyśle komunikacyjnym, elektronice, samochodach specjalistycznych itp. Wersja w żółto-zielone pasy oferuje wysoką ognioodporność, wysoką odporność na promieniowanie UV oraz doskonałe właściwości fizyczne, chemiczne i elektryczne
Rurki termokurczliwe z warstwą kleju zapewniają izolację i uszczelnienie w takich zastosowaniach, jak wiązki kablowe i spawy. Ta rurka jest dostępna w różnych kolorach umożliwiających oznaczanie komponentów oraz jest zgodna z dyrektywą RoHS. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Nasze rurki termokurczliwe stanowią uniwersalne rozwiązanie pod względem możliwości montażowych, wersji konstrukcyjnych i kolorystycznych. Rurka 3:1 w wersji bez kleju jest bardzo elastyczna i powszechnie stosowana jako izolacja elektryczna, która chroni montowane szeregowo komponenty, złączki i łączniki, zapewniając wysoki poziom izolacji i doskonałą sprężystość. Umożliwia również tworzenie bardzo giętkich wiązek kablowych w mniej wymagających warunkach. Może być używana do identyfikowania i oznaczania kolorami przewodów, kabli, złączy i komponentów.
Zamki ćwierćobrotowe są dostarczane z różnorodnymi akcesoriami, na przykład z uchwytami. Są one wykonane z poliamidu. Pasują do wszystkich zamków o otworach montażowych 20,2 x 22,2 mm.
Osłony przeciwpyłowe to akcesoria dodatkowe pasujące do zamków z otworami montażowymi o wymiarach 20,2 x 22,2. Chronią zamek i zapobiegają wnikaniu zabrudzeń i wilgoci, które mogą uszkodzić układ blokady.
Nasze rurki termokurczliwe stanowią uniwersalne rozwiązanie pod względem możliwości montażowych, wersji konstrukcyjnych i kolorystycznych. Dzięki niskiej temperaturze obkurczania, wysokiej elastyczności i doskonałej wytrzymałości mechanicznej świetnie nadają się do stosowania w przemyśle komunikacyjnym, elektronice, samochodach specjalistycznych itp. Wersja przezroczysta jest przeznaczona do zastosowań, w których właściwości ognioodporne nie są wymagane, ale ważna jest izolacja elektryczna i właściwości mechaniczne. Zaletą tych rurek jest bardziej równomierne przyleganie do podłoża i mniejsze wydłużenie niż w przypadku większości rurek PCV. Gładka powierzchnia sprawia, że są one chętnie stosowane w przemyśle samochodowym, urządzeniach AGD i wyrobach konsumenckich.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.