W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(5 Produkty)
Plastikowe oznaczniki do kluczy do kluczy są bardzo ekonomicznym rozwiązaniem. Zestaw zawiera kartę, okienko i kółko do kluczy. Oznaczniki ułatwiają zarządzanie kluczami i bezpieczeństwem w obiektach handlowych.
Płytki ustalające służą do bezpiecznego ustawienia zamków dźwigniowych, do zastosowania w przypadku wystąpienia ryzyka przemieszczenia zamka. Grupa zawiera podkładkę i stalową płytkę.
Pionowe oprawy kondensatorów są przykręcane do obudowy. Wytrzymałe, jednoczęściowe elementy. Dostępne z osprzętem mocującym lub bez niego. Dostępne z wbudowanym elementem dystansowym, który pozwala odsunąć kondensator od obudowy. Dostępne również bez elementu dystansowego, co przydaje się w zastosowaniach przelotowych
Zamki ćwierćobrotowe są dostarczane z różnorodnymi akcesoriami, na przykład z uchwytami. Są one wykonane z poliamidu. Pasują do wszystkich zamków o otworach montażowych 20,2 x 22,2 mm.
Osłony przeciwpyłowe to akcesoria dodatkowe pasujące do zamków z otworami montażowymi o wymiarach 20,2 x 22,2. Chronią zamek i zapobiegają wnikaniu zabrudzeń i wilgoci, które mogą uszkodzić układ blokady.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.