W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(11 Produkty)
Miniaturowe uchwyty przewodów są dostępne z elementem górnym blokującym lub nieblokującym. Dostępne są różne metody montażu, w tym mocowanie na wcisk lub przykręcane. Zmniejszony rozmiar umożliwia zastosowanie w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Wykonanie z nylonu w kolorze naturalnym o klasie palności UL94 V0 lub UL94 V2.
Zawiasowe uchwyty przewodów zapewniają pewne trzymanie dzięki blokującej części górnej. Rozwiązanie zawiasowe przydaje się w zastosowaniach wymagających regularnych modyfikacji. Wykonanie z nylonu w kolorze czarnym lub naturalnym o klasie palności UL94 V0 lub UL94 V2.
Regulowane uchwyty kablowe dzięki ruchomej części obejmy, umożliwiają bezpieczne chwycenie i zablokowanie wiązki kablowej. Te uchwyty można ponownie otwierać w wypadku konieczności zmiany prowadzenia kabla.
Nasze produkty wykonano z nylonu 6/6. Obejmują warianty z już nałożoną taśmą samoprzylepną, co sprawi, że zabezpieczanie kabli będzie wygodne i łatwe. Do artykułów bez paska kleju należy dokupić taśmę oddzielnie – znajdź odpowiednie opcje, przyglądając nasz asortyment taśm.
Blokujące uchwyty przewodów to proste i szybkie rozwiązanie do grupowania i mocowania przewodów. Blokująca część górna gwarantuje trzymanie przewodów, a jednocześnie umożliwia ich przesunięcie w razie potrzeby. Materiał: nylon o klasie palności UL94 V0 lub UL94 V2. Kolory: czarny lub naturalny.
Zapewnia łatwy montaż dzięki warstwie samoprzylepnej. Do montażu nie jest wymagany otwór przelotowy. Zamykana część mocuje kabel na miejscu i umożliwia ponowne otwarcie. Są dostępne różne wersje, kolory i materiały. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Można go wielokrotnie otwierać i zamykać w celu zmiany prowadzenia kabli. Duża konturowa podstawa zapewnia stabilne zamocowanie. Nylon 6/6
Bezpiecznie mocują rurki faliste i inne wiązki. Wewnętrzne użebrowanie na całej średnicy zacisku zapewnia ciasny chwyt. Rozłączany zatrzask ułatwia obsługę. Mocowanie jodełkowe umożliwia montaż w płytach o różnych grubościach.
Klips zapadkowy pozwala bezpiecznie spiąć wiązkę. Możliwość regulacji pozwala obejmować wiązki o różnorodnych średnicach. Po zamocowaniu wiązki uchwyt można otworzyć w celu zmiany prowadzenia kabli. Dobrze sprawdza się w zastosowaniach z dużymi drganiami. Po zamknięciu uchwytu można go otworzyć dopiero po zwolnieniu wypustki. Dostępny z materiału klasy UL94 V-2 lub UL94 V-0
Te zaciski kablowe mają zamocowany zawiasowo górny element mocujący. Kable są najpierw umieszczane na środku dolnego uchwytu, a następnie domykane górnym elementem. Nóżki uchwytu są mocowane w dwóch otworach. Górny element jest mocowany dwiema śrubami, dzięki czemu doskonale chwyta kabel. W miarę wkręcania śrub nóżki rozszerzają się i utrzymują uchwyt na miejscu bez konieczności zastosowania nakrętki. Dzięki temu nie jest konieczny dostęp do płyty od spodu.
Śruby z łbem walcowym torx to elementy złączne idealnie nadające się do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. Instalacja za pomocą narzędzi torx.
Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.