Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Uchwyty kablowe Klamki uchylne

 (11 Produkty)

Lista Tabela

Regulowany uchwyt kablowy

Dostępny w 2 typach. Przewody są mocowane za pomocą wciskanego elementu do płyty o grubości maksymalnej 3 mm. Typ 1 ma element mocujący uniemożliwiający obracanie paska.

Miniaturowe zamki z klamką uchylną

Klamki uchylne to rodzaj klamek obrotowych najczęściej używanych do blokowania i odblokowywania drzwi oraz innych elementów dostępowych.

Nasze miniaturowe zamki z klamką uchylną idealnie nadają się do małych szafek i obudów, ponieważ zapewniają pojedynczy punkt zamknięcia. Ze względu na mniejszy rozmiar uchwytu są świetnym rozwiązaniem pozwalającym zaoszczędzić miejsce. Uchwyty dostępne są w różnych stylowych wykończeniach i mają owalny lub prostokątny kształt.

Miniaturowy zamek z klamką uchylną może być stosowany w przemyśle i budownictwie, gdzie otwieranie i zamykanie drzwi szafek wymaga łatwego dostępu.

  • Materiał uchwytu i korpusu: odlew ciśnieniowy stopu cynkowego, Zamak i nylon
  • Opcje wykończenia uchwytu: lakierowane proszkowo na czarno, chromowane, czarny poliamid

Przykręcany uchwyt kablowy

Przykręcane uchwyty kablowe do utrzymywania kabli w miejscu. Dostępne w dwóch wersjach

Samoprzylepny zacisk kablowy

Samoprzylepne uchwyty kablowe do przewodów 1 mm są dostępne w wariancie stałym i zawiasowym. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Zaciski rozdzielające

Zacisk kablowy do przewodów o średnicy do 7,5 mm przeznaczony do montażu w otworze o średnicy 6,2 mm. Konstrukcja dzielona oznacza, że zacisk można zamontować po instalacji okablowania.

Zapięcia przykręcane

Te zapięcia przykręcane pewnie mocują przewody do paneli. Są dostępne w wariancie przykręcanym lub zatrzaskowym.

Grupa SR: SR2173

Uchwyty kablowe otwierane

Jednoramienne elastyczne uchwyty kablowe łatwo zamykają się na kablach, a w razie potrzeby zapewniają dostęp do nich. Są dostępne w wariancie z powłoką winylową lub bez niej.

Uchwyty zatrzaskowe — nylon

Ten wciskany dzielony zacisk kablowy pozwala przypiąć kable do panelu, blokując je w miejscu.

Zaciski kablowe do szyn DIN

Uchwyt kablowy do szyn jest stosowany ze wszystkimi popularnymi profilami szyn DIN. Są lekkie i można je instalować bez użycia narzędzi. Zapewniają trwałe rozwiązanie prowadzenia okablowania, którym można zastąpić stosowane obecnie uchwyty.

Zaciski kablowe — przykręcane, typ U

Przykręcane zaciski kablowe nadają się idealnie do mocowania wiązek kabli, a kształt litery U zapewnia szybki montaż i demontaż kabli i przewodów.

Zamki z klamką uchylną

Klamki uchylne to rodzaj klamek obrotowych najczęściej używanych do blokowania i odblokowywania drzwi oraz innych elementów dostępowych.

Nasz asortyment zamków z klamką uchylną idealnie nadaje się do standardowych rozmiarów szafek i obudów. Można je połączyć z wieloma punktami blokowania.

Zamek z klamką uchylną może być stosowany w przemyśle i budownictwie, gdzie otwieranie i zamykanie drzwi szafek wymaga łatwego dostępu.

  • Warianty zamykane na klucz i na kłódkę
  • Materiał: stop cynku i poliamid (PA)
  • Opcje wykończenia uchwytu: matowy, E-Coat, chrom piaskowany, chrom jasny, powłoka proszkowa
  • Kolory: chrom, czarny i naturalny


Grupa SR: SR5537