W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(6 Produkty)
Korby metalowe do produkty o zwiększonej wytrzymałości do regulacji ustawienia dużych maszyn. Konstrukcja czteroszprychowa zapewnia operatorowi mocny chwyt, dlatego produkt nie jest wyposażony w rękojeść. Produkty z tej linii wykonane są z różnych materiałów pasujących do różnych zastosowań.
Metalowe Korby umożliwiają wykorzystanie chwytu do ustawiania i regulacji maszyn i urządzeń. Produkty tej linii są wyposażone w rożnego rodzaju zwiększające bezpieczeństwo rękojeści do manewrowania.
Korby z rękojeścią składaną umożliwiają wykorzystanie chwytu do ustawiania i regulacji maszyn i urządzeń. Materiał, jakim jest technopolimer, oferuje odporność na działanie oleju i smaru, które często występują w środowisku roboczym. Produkty tej linii są wyposażone w rożnego rodzaju zwiększające bezpieczeństwo rękojeści do manewrowania.
Gwiazdowe pokrętła żeńskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.
Wartości znamionowe tych sprężynowych przełączników przyciskowych to 10 A przy 600 V AC. Są wyposażone w bezpieczne dla palców zaciski śrubowe. Po prawidłowej instalacji spełniają wymogi NEMA 4, 4x, 12, 13 i IP65; są olejoszczelne i wodoszczelne. Certyfikaty UL/CSA/CE.
Trzpienie i pręty gwintowane na całej długości sprawdzają się idealne wtedy, gdy zastosowanie łba nie jest wymagane, oraz w warunkach ograniczonej przestrzeni. Te produkty można w całości wkręcić w daną część.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.