W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(6 Produkty)
Akcesoria do wentylatorów zapewniają ochronę i umożliwiają montaż małych wentylatorów AC i DC stosowanych w przemyśle i branży komputerowej. Silikonowy osprzęt montażowy do wentylatorów pozwala zamontować wentylator łatwiej i szybciej niż w przypadku tradycyjnych śrub. Ramki montażowe wentylatorów są wyposażone w bardzo elastyczną uszczelkę gumową umożliwiającą łatwy montaż wentylatora i jego podzespołów oraz zapewniają ochronę przed uderzeniami i drganiami. Stanowią one idealne rozwiązanie do chłodzenia urządzeń elektronicznych, jednocześnie je chroniąc, a ich montaż jest niezwykle łatwy. Zapobiegają również wnikaniu kurzu i zabezpieczają użytkownika przed przypadkowym uszkodzeniem lub skaleczeniem.
Grupa SR: SRRCOFM
Metalowe Korby umożliwiają wykorzystanie chwytu do ustawiania i regulacji maszyn i urządzeń. Produkty tej linii są wyposażone w rożnego rodzaju zwiększające bezpieczeństwo rękojeści do manewrowania.
Korby metalowe do produkty o zwiększonej wytrzymałości do regulacji ustawienia dużych maszyn. Konstrukcja czteroszprychowa zapewnia operatorowi mocny chwyt, dlatego produkt nie jest wyposażony w rękojeść. Produkty z tej linii wykonane są z różnych materiałów pasujących do różnych zastosowań.
Korby z rękojeścią składaną umożliwiają wykorzystanie chwytu do ustawiania i regulacji maszyn i urządzeń. Materiał, jakim jest technopolimer, oferuje odporność na działanie oleju i smaru, które często występują w środowisku roboczym. Produkty tej linii są wyposażone w rożnego rodzaju zwiększające bezpieczeństwo rękojeści do manewrowania.
Nasze gładkie pokrętła gwiazdowe nadają się idealnie do wielu różnych zastosowań — od sprzętu do produkcji metalu po meble wystawowe. Są dostępne w wielu różnych kształtach i rozmiarach. Gwiazdkowy uchwyt dobrze przylega do dłoni.
Gwiazdowe pokrętła żeńskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.