Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Płyta Końcówki rurek Śruby imbusowe

 (7 Produkty)

Lista Tabela

Akcesoria do kółek

Różnorodne akcesoria do kółek, w tym płytki montażowe, metalowe lub plastikowe gniazda, trzpienie zatrzaskowe lub gwintowane. Pasują do kółek z mocowaniem w otworze nieprzelotowym. Wybierz produkty, kierując się odpowiednią metodą montażu oraz wielkością otworu montażowego kółka. Dostępne rożne warianty materiałowe spełniające wymogi różnych zastosowań.

Stopy paletowe

Niskoprofilowe stopki paletowe często nazywane są stopkami spawanymi. Pasują do standardowych ślizgaczy z metalową podstawą i zapewniają większą wytrzymałość i zabezpieczenie.

Gładka stal miękka chroni podłogę i zmniejsza hałas, a jednocześnie osłania i chroni metalową podstawę.

W przypadku maks. rozmiarów wsporników zakłada się użycie metalowych profili. Ten asortyment stopek paletowych idealnie nadaje się do palet i podstawek.

  • Dostępne warianty umożliwiające układanie w stos.

Śruby i gniazdem imbusowym - standardowy łeb metalowy

Dzięki zastosowaniu łba gniazdowego można je dokręcać kluczem imbusowym.

Śruby z kołnierzem i gniazdem Torx

Śruby z łbem walcowym torx to elementy złączne idealnie nadające się do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. Instalacja za pomocą narzędzi torx.

Śruby z łbem sześciokątnym – Plastikowe

Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.

Grupa SR: SR1992

Śruby z łbem sześciokątnym — metalowe

Oferowane śruby z łbem sześciokątnym są wykonane z różnorodnych materiałów i mają różne wymiary.

Śruby z łbem walcowym - niski łeb

Śruby ramieniowe z tego asortymentu są wyposażone w gniazdo sześciokątne lub gniazdo torx. Nacięcie sześciokątne idealnie sprawdza się w zespołach precyzyjnych i tam, gdzie dostępna jest mniejsza powierzchnia. Gniazdo torx gwarantuje dobry chwyt i szybkie zlokalizowanie, umożliwia też przenoszenie momentu dokręcania z mniejszą siłą nacisku. Te śruby są dostępne w dwóch wariantach z łbem niskim: bardzo niskim i ekstremalnie niskim.

Użycie pierwszego z tych wariantów pozwala zmniejszyć wysokość przestrzeni na łeb śruby, co oznacza brak konieczności wykonywania pogłębień stożkowych, inaczej niż w przypadku śrub z łbem płaskim. Drugi wariant jest wyposażony w wyjątkowo niski profil i nie wymaga wykonywania pogłębienia stożkowego otworu. Śruby te nadają się do stosowania w maszynach i urządzeniach, w miejscach o minimalnym prześwicie.

Śruby z łbem walcowym z gniazdem są zwykle używane z gwintowanymi podkładkami do śrub uwięzionych (sprzedawanymi oddzielnie). Śruby te są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej zapewniającej wysoką odporność na korozję i obrabialność. Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.

  • Niski łeb wymaga mniej przestrzeni nad śrubą.
  • Nie wymagają wykonywania pogłębień, w przeciwieństwie do śruby z łbem płaskim.
  • Odporność na korozję.
Materiał: Czerniona stal nierdzewna 303, Czerniona stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 303 Grupa SR: , SRP0209.B4, SRP0209.B2, SRP0209.A4, SRP0209.A2, SRP0208.B4, SRP0208.B2, SRP0208.A4, SRP0207.B4, SRP0207.B2, SRP0207.A4, SRP0208.A2, SRP0207.A2