W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(6 Produkty)
Nasze elastyczne pokrywy rur pasują do rur o różnorodnych wymiarach. Miękki PE ułatwia nakładanie na rurę.
Grupa SR: SR1388
Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.
Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.
Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.
Zagłębione nasadki na rury chronią krawędzie i ścianki wewnętrzne rur przed korozją i uszkodzeniem. Pasują do haków dźwigowych do przenoszenia rur podczas magazynowania, transportu i układania.
Nasz asortyment jest dostępny w dwóch wariantach materiałowych. Wariant czarny z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) nadaje się do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości. Jest odporny na temperaturę od -30 do +60 st. Celsjusza. Wariant żółty z polietylenu jest bardzo elastyczny. Ten miękki materiał zapewnia łatwy montaż na rurach większego rozmiaru.
Te użebrowane nasadki rur nie są gwintowane; są dostępne w kolorze czerwonym lub żółtym. Oferujemy szeroka gamę wymiarów. Nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Są dostępne nasadki standardowe, krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja tych dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu.
Grupa SR: SR1046
Wsuwane osłony pełne kołnierzy powierzchni czołowych są wyposażone w elastyczne żeberka umożliwiające pasowanie suwliwe w otworze bez użycia elementów złącznych. Podczas wykańczania, przechowywania i transportu materiał PE zapewnia ochronę kołnierzy zgodną z wymogami ANSI B16.5 klasy 150, DN2627-2638 i BS5504.
Grupa SR: SR1365
Zatyczki żebrowane służą do uszczelniania końcówek rur i rurek. Prosta ścianka zewnętrzna korka zapewnia ciasne dopasowanie dzięki tarciu o wewnętrzną ściankę zabezpieczanej rury, zapewniając świetną ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń do jej wnętrza.
Są dostępne w dwóch wariantach, z których każdy jest wyposażony w elastyczne żeberka o różnych wymiarach pasujące do różnego rodzaju rur NPT i wiertniczych. Dzięki ciasnemu pasowaniu zapewniają łatwość montażu i demontażu.
Idealnie nadają się do zastosowań mechanicznych i inżynieryjnych w bardzo wielu branżach.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.