W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(3 Produkty)
Nakrętki młoteczkowe to element złącza przegubowego zapewniający doskonałą ochronę przed korozją. Nakrętka jest wyposażona w sześciokątne gniazdo pasujące do klucza imbusowego M5. Dzięki temu zapewnia łatwy i szybki montaż.
Zwykle jest stosowana razem ze śrubą złącza przegubowego do łączenia elementów składowych. Nadaje się do mebli drewnianych i przeznaczonych do samodzielnego złożenia.
Dostępne z gwintami w różnych wymiarach dopasowanych do konkretnych zastosowań.
Nakrętki wałeczkowe z nacięciem krzyżowym zostały zaprojektowane do stosowania ze śrubami łączącymi w połączeniach pod kątem prostym. Dostępne warianty z gwintem M6 i M8.
Nakrętki M6 są wykonane ze stopu cynku i stanowią rozwiązanie efektywne pod względem ekonomicznym. Nakrętki M8 są wykonane ze stali, co zapewnia im dodatkową wytrzymałość. Nakrętki M8 można stosować wszędzie tam, gdzie wymagana jest zwiększona wytrzymałość, na przykład do płyt o grubości 22 mm i większej.
Nakrętki są wyposażone w nacięcie krzyżakowe, dlatego można je instalować za pomocą śrubokręta krzyżakowego.
Złącza mimośrodowe meblowe są zwykle stosowane w meblach i branżach zajmujących się wytwarzaniem szaf. Pozwalają stworzyć mocne połączenie poszczególnych elementów meblowych. Posiadają wyżłobienie na śrubokręt krzyżakowy.
Złącze mimośrodowe wsuwa się w otwór wstępnie nawiercony w jednej z płyt meblowych, na przykład drewnianych. Następnie wbija się je młotkiem. Jest to element samoblokujący, dzięki czemu nie obraca się podczas montażu ręcznego lub automatycznego.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.