Menu Search

Złącza mimośrodowe meblowe

Na stanie

Złącza mimośrodowe meblowe są zwykle stosowane w meblach i branżach zajmujących się wytwarzaniem szaf. Pozwalają stworzyć mocne połączenie poszczególnych elementów meblowych. Posiadają wyżłobienie na śrubokręt krzyżakowy.

Złącze mimośrodowe wsuwa się w otwór wstępnie nawiercony w jednej z płyt meblowych, na przykład drewnianych. Następnie wbija się je młotkiem. Jest to element samoblokujący, dzięki czemu nie obraca się podczas montażu ręcznego lub automatycznego.

  • Materiał: Stop cynku
  • Opcje wykończenia: niklowanie galwaniczne, cynkowanie galwaniczne (Zamak), lekka powłoka galwaniczna Collinox lub brak wykończenia

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
4 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kompatybilna grubość płytki Kup
10434840 0,5687 zł - 0,5687 zł 34 Na stanie
18.0 mm
1,1402 zł - 1,5963 zł 252 Na stanie
12.0 mm
10395783 0,5944 zł - 0,8322 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
0,7677 zł - 1,0748 zł 1126 Na stanie
18.0 mm
Mimośród 18.0 mm Powłoka platerowa Collinox Light

10434840

Przedział cen netto
0,5687 zł - 0,5687 zł

Zapasy magazynowe
34 Na stanie
Atrybuty
  • Kompatybilna grubość płytki
    18.0 mm
  • Kompatybilna głębokość otworu
    13.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15.3 mm
  • Wysokość całkowita
    13.0 mm
  • Rodzaj klucza
    Wkładka krzyżowa
Mimośród 12.0 mm Niklowane

10379417

Przedział cen netto
1,5963 zł - 1,1402 zł

Zapasy magazynowe
252 Na stanie
Atrybuty
  • Kompatybilna grubość płytki
    12.0 mm
  • Kompatybilna głębokość otworu
    10.5 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15.3 mm
  • Wysokość całkowita
    10.3 mm
  • Rodzaj klucza
    Wkładka krzyżowa
Mimośród 19.0 mm Zamak

10395783

Przedział cen netto
0,8322 zł - 0,5944 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilna grubość płytki
    19.0 mm
  • Kompatybilna głębokość otworu
    13.7 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15.3 mm
  • Wysokość całkowita
    13.5 mm
  • Rodzaj klucza
    Wkładka krzyżowa
Mimośród 18.0 mm Niklowane

10379424

Przedział cen netto
1,0748 zł - 0,7677 zł

Zapasy magazynowe
1126 Na stanie
Atrybuty
  • Kompatybilna grubość płytki
    18.0 mm
  • Kompatybilna głębokość otworu
    13.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15.3 mm
  • Wysokość całkowita
    13.0 mm
  • Rodzaj klucza
    Wkładka krzyżowa