Nasadki z kołnierzem zaprojektowano z myślą o łatwym montażu i demontażu ręcznym lub za pomocą zautomatyzowanego sprzętu. Zwykle są używane do zabezpieczania gwintów metrycznych lub calowych z O-ringami lub bez nich. Większy kołnierz przyspiesza montaż i demontaż ręczny.
Nasadki w kolorze naturalnym ułatwiają kontrolę jakości: dzięki temu, że są przezroczyste, umożliwiają sprawdzenie, czy w danym złączu zamontowano O-ring czy nie.
Zapewniają ciasne i pewne dopasowanie.
Materiał: TPE, LDPE Kolor: Żółty, Naturalny Grupa SR: SRCTLTPE, SR1116
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Kolor | d1 | h1 | H | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7799 zł - 0,7799 zł | 28000 Na stanie |
1.559 in
39.6 mm
|
Naturalny
|
1.311 in
33.3 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
||
| 10154076 | 0,3877 zł - 0,95 zł | 88214 Na stanie |
0.846 in
21.5 mm
|
Naturalny
|
0.539 in
13.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 0,4064 zł - 0,9958 zł | 4750 Na stanie |
1.004 in
25.5 mm
|
Naturalny
|
0.697 in
17.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3748 zł - 0,9184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.531 in
13.5 mm
|
Naturalny
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
0.665 in
16.9 mm
|
||
| 1,1605 zł - 1,1605 zł | 2400 Na stanie |
1.941 in
49.3 mm
|
Naturalny
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 0,3992 zł - 0,9782 zł | 6588 Na stanie |
0.925 in
23.5 mm
|
Naturalny
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6204 zł - 1,5201 zł | 2433 Na stanie |
1.591 in
40.4 mm
|
Naturalny
|
1.283 in
32.6 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 1,2826 zł - 1,2826 zł | 5019 Na stanie |
2.161 in
54.9 mm
|
Naturalny
|
1.894 in
48.1 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 0,5386 zł - 1,3195 zł | 1925 Na stanie |
1.091 in
27.7 mm
|
Naturalny
|
0.835 in
21.2 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,3791 zł - 0,929 zł | 4820 Na stanie |
0.768 in
19.5 mm
|
Naturalny
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4466 zł - 1,0943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.083 in
27.5 mm
|
Naturalny
|
0.776 in
19.7 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 1,5368 zł - 1,5368 zł | 10800 Na stanie |
2.622 in
66.6 mm
|
Naturalny
|
2.37 in
60.2 mm
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,6018 zł - 1,4744 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.311 in
33.3 mm
|
Naturalny
|
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,4193 zł - 1,0275 zł | 4000 Na stanie |
0.941 in
23.9 mm
|
Naturalny
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,3605 zł - 0,8832 zł | 21000 Na stanie |
0.661 in
16.8 mm
|
Naturalny
|
0.398 in
10.1 mm
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
| 0,4912 zł - 1,2034 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.161 in
29.5 mm
|
Naturalny
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 0,3992 zł - 0,9782 zł | 6300 Na stanie |
0.811 in
20.6 mm
|
Naturalny
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,0585 zł - 2,5934 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
Naturalny
|
1.48 in
37.6 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2455 zł - 0,3819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.717 in
18.2 mm
|
Żółty
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3703 zł - 0,576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.996 in
25.3 mm
|
Żółty
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować