Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

PA6

 (8 Produkty)

Lista Tabela

Gwintowane nasadki zabezpieczające — gwinty UNF/JIC

Gwintowane nasadki ochronne z polietylenu są powszechnie stosowane w branży motoryzacyjnej, inżynieryjnej i w napędach hydraulicznych. Zabezpieczają gwinty zewnętrzne przed kurzem, wilgocią i uszkodzeniem mechanicznym. Pasują do gwintów UNF/JIC. Oferujemy kolory żółty i czerwony oraz wiele wymiarów dopasowanych do konkretnych zastosowań. Być może zainteresują Cię też metryczne nasadki gwintowane.

Grupa SR: SR1018, SRF0015, SRF0014

Gwintowane zaślepki zabezpieczające — gwinty NPT

Gwintowane zaślepki zabezpieczające z gwintem NPT są powszechnie stosowane w branży hydraulicznej, pneumatycznej i innych gałęziach przemysłu. Są wyposażone w radełkowany łeb, który zapewnia dobry chwyt. Oferują doskonałe zabezpieczenie przed brudem, wilgocią i korozją. Są dostępne z gwintami UNF, NPT, metrycznymi i BSP/gazowymi.

Grupa SR: SRK0083, SR5759

Kapturki na wkręty

Kapturki na wkręty dostępne w różnych wersjach materiałowych i kolorystycznych. Zaprojektowane z myślą o maskowaniu łbów śrub, są idealne do celów dekoracyjnych. Stanowią trwałe zabezpieczenie przed znikaniem ciał obcych.

Grupa SR: SR1811, SR1889

Zaślepki kwadratowe

Wkładki i ślizgacze kwadratowe zapewniają wykończenie i zabezpieczenie końcówek kwadratowych rur i słupków. Dostępne są dwa warianty: żebrowany, który gwarantuje maksymalny chwyt i może być używany do rur o różnej grubości lub z gładkim trzonem, który pasuje do konkretnej grubości rury i zapewnia łatwą instalację.

Zostały zaprojektowane z myślą o niezawodnym połączeniu z różnorodnymi elementami rurowymi. Niektóre artykuły z tego asortymentu pomagają zapobiegać uszkodzeniu podłogi i innych powierzchni, a także chronią rury przed warunkami otoczenia.

Są dostępne w różnych wariantach i rodzajach: standardowe kwadratowe wkładki żebrowane, lekkie wkładki kwadratowe i metaliczne wkładki kwadratowe. Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu.

  • Element wykończeniowy do kwadratowych produktów rurowych.
  • Idealne do stosowania w meblach i urządzeniach przemysłowych.
  • Pomagają zapobiegać uszkodzeniu podłóg i chronią rury przed czynnikami atmosferycznymi.
Materiał: ABS, LDPE, PE, TPR Kolor: Srebrny, Czarny, Biały, Średni szary, Niebieski, Czerwony, Żółty, Brązowy, Zielony, Ciemnoszary, Szary Grupa SR: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Kwadratowe zaślepki profili z gwintem

Kwadratowe gwintowane wkładki do profili zabezpieczają ostre krawędzie rurek i stanowią estetyczny element wykończeniowy. Wciskane wkładki do rur mają gwint umożliwiający regulację stopek lub kółek. Zmniejszają potrzebę wiercenia, a tym samym przyczyniają się do oszczędności czasu i pracy. Zaprojektowane z myślą o stosowaniu ze stopkami, kółkami i ślizgaczami o regulowanej wysokości lub innymi komponentami zewnętrznymi.

Kwadratowe metalowe wkładki gwintowane dostępne są różnorodnych wariantach: całkowicie metalowe wkładki z gwintem, standardowe, kwadratowe, metalowe, wkładki kwadratowe o zwiększonej wytrzymałości, wkładki poziome do rurek kwadratowych.

  • Materiał: odlew ze stopu aluminium, PA, nylon, HDPE, stal, HIPS, HDPE z metalową wkładką
  • Kolor: naturalny, czarny, szary, ocynk


Grupa SR: SR1570, SR1567, SR5437, SR5731, SR1571, SR1430

Okrągłe wkładki gwintowane

Okrągłe wkładki gwintowane to elementy szybkomocujące do wykańczania końcówek rur i łączenia rur. Gwint gwarantuje pewne mocowanie śrubowe. Te wkładki gwintowane gwarantują stabilne i pewne mocowanie w różnego rodzaju meblach i komponentach wyposażenia.

Są powszechnie stosowane w branży wytwórczej, opakowaniowej i budowlanej.

  • Materiał: HDPE, nylon, PA, stal, PP, LDPE, aluminium, PE
  • Kolor: czarny, naturalny i szary


Grupa SR: SR1570, SR1430, SR1567

Okrągłe zaślepki profili

Okrągłe zaślepki profili zapewniają wykończenie i zabezpieczenie końcówek okrągłych rur i słupków. Dostępne są dwa warianty: żebrowany, który gwarantuje maksymalny chwyt i może być używany do rur o różnej grubości lub z gładkim trzonem, który pasuje do konkretnej grubości rury i zapewnia łatwą instalację.

Dostępny jest wybór różnych typów i stylów:

  • Lekkie zaślepki profili są łatwe w montażu i zapewniają wysokiej jakości wykończenie. Artykuły w rozmiarach calowych są wyposażone w gładki trzon, natomiast artykuły w rozmiarach metrycznych mają trzon żebrowany.
  • Zaślepki profili z polietylenu o niskiej gęstości są radełkowane w celu zapewnienia dokładnego dopasowania i ochrony przed ostrymi krawędziami rur.
  • Standardowe zaślepki okrągłe są rowkowane, co ułatwia instalację, bezpieczne dopasowanie i ukrycie ostrych krawędzi.
  • Kopułkowe wkładki okrągłe stanowią schludne wykończenie wysokiej jakości profili.

Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu.
  • Zapewniają wykończenie i zabezpieczenie końcówek okrągłych rur i słupków.
  • Wkładki wciskane o konstrukcji żebrowanej zapewniają maksymalne trzymanie, natomiast te z trzonem gładkim — płynną instalację.
  • Są używane w różnych zastosowaniach, np. w meblach, urządzeniach przemysłowych i budownictwie.
Materiał: ABS, PE, LDPE Kolor: Czarny, Szary, Biały, Żółty, Pomarańczowy, Czerwony, Brązowy, Niebieski, Zielony Grupa SR: SRANT, SR1530, SR1560, SRILTT, SR1565

Prostokątne ślizgacze i wkładki z gwintem

Nasze ślizgacze i wkładki z gwintem dostępne są różnorodnych wariantach. Umieszcza się je w otworze na końcu rurki lub profilu, zapewniając czyste i schludne wykończenie. Wkładki gwarantują również zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu kurzu i innych zanieczyszczeń.

Są używane w wielu zastosowaniach standardowych i wymagających zwiększonej wytrzymałości, ale idealnie sprawdzają się w połączeniu ze stopami regulacyjnymi, ślizgaczami nastawnymi i kółkami.

Dostępne są wkładki w całości metalowe, a także plastikowe z metalową nakrętką. Metalowy gwint zapewnia dobre mocowanie i płynną wielokrotną regulację wkładki. Wkładki plastikowe mają postać jednoelementowego lub dwuelementowego odlewu. Artykuły dwuelementowe zapewniają dokładne dopasowanie do kształtu profilu.

  • Materiały: polietylen o wysokiej gęstości (HDPE), poliamid (PA) i aluminium.
  • Kolory: czarny, szary i naturalny


Grupa SR: , SR1571, SR1570, SR1567