Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Z regulacją Podkładki uszczelniające

 (22 Produkty)

Lista Tabela

Elastyczne stalowe zaciski kablowe

Elastyczne zaciski stalowe z powłoką winylową gwarantują pewne mocowanie przewodów i szybką organizację okablowania. Stosuje się je do montażu urządzeń elektronicznych.

Grupa SR: SR2150

Lock & Seal washers

Lock and seal nuts and bolts in position.

Podkładki uszczelniające

Podkładki uszczelniające zapewniają niezawodne i skuteczne rozwiązanie uszczelniające. Umożliwiają szczelne dopasowanie dwóch powierzchni, zapobiegając wyciekowi cieczy, gazów lub zanieczyszczeń.

W konstrukcji podkładek uszczelniających z tego asortymentu zastosowano silikonowy o-ring, który łatwo dopasowuje się do powierzchni oraz wypełnia jej niedoskonałości i szczeliny. Są wytwarzane ze stali nierdzewnej zapewniającej dużą odporność na korozję i nieznaczne właściwości magnetyczne.

Podkładki uszczelniające są powszechnie stosowane w urządzeniach przemysłowych i zastosowaniach motoryzacyjnych. Mogą być wielokrotnie stosowane w temperaturach od -75C do +205C.

  • Zapobiegają wyciekowi cieczy, gazu lub zanieczyszczeń.
  • Zawierają silikonowy O-ring, który łatwo dopasowuje się do powierzchni oraz wypełnia jej niedoskonałości i szczeliny.
  • Możliwość wielokrotnego stosowania w temperaturach od -75C do +205C.
Materiał: Stal nierdzewna 316 Grupa SR: SRP0180

Poziomujące stopki maszynowe

Maszynowe stopy poziomujące to niedrogie rozwiązanie do lekkich zastosowań. Te stopki poziomujące można stosować z meblami biurowymi, półkami, gablotami sklepowymi, witrynami i małymi maszynami.

Przemysłowe stopki uchylne — stal nierdzewna

Przemysłowe stopki uchylne z tej linii są wyposażone w śrubę gwintowaną wykonaną ze stali nierdzewnej 304 przymocowaną do podstawy z czarnego poliamidu (PA), zapewniają odchylanie o maksimum 30. Doskonałe do stosowania w przemyśle spożywczym i cateringu.

Regulowane stopy poziomujące

Regulowana stopka poziomująca dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie narzędzi, szafek elektrycznych i podobnych przedmiotów.

Regulowane zaciski kablowe

Te wciskane w płyty zaciski mocują przewody różnego przekroju dzięki możliwości regulacji i zapewniają dobre zamocowanie.

Regulowany uchwyt kablowy

Dostępny w 2 typach. Przewody są mocowane za pomocą wciskanego elementu do płyty o grubości maksymalnej 3 mm. Typ 1 ma element mocujący uniemożliwiający obracanie paska.

Samoprzylepny uchwyt kablowe

Regulowane uchwyty kablowe dzięki ruchomej części obejmy, umożliwiają bezpieczne chwycenie i zablokowanie wiązki kablowej. Te uchwyty można ponownie otwierać w wypadku konieczności zmiany prowadzenia kabla.

Nasze produkty wykonano z nylonu 6/6. Obejmują warianty z już nałożoną taśmą samoprzylepną, co sprawi, że zabezpieczanie kabli będzie wygodne i łatwe. Do artykułów bez paska kleju należy dokupić taśmę oddzielnie – znajdź odpowiednie opcje, przyglądając nasz asortyment taśm.

  • Kolor: naturalny
  • Dostępne warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94 V2

Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Grupa SR: SR2068

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie - plastikowa podstawa sztywna

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie j i z plastikową podstawą sztywną dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Plastikowa podstawa stanowi gładką, nierysującą powierzchnię, która chroni podłogę.

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie dwustronnej - plastikowa podstawa obrotowa

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z plastikową podstawą przegubową dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Odchylany przegub i podkładki o dużej średnicy zapewniają skuteczne poziomowanie i podparcie.

Stopki maszynowe — standardowe

Standardowe stopy maszynowe z tej linii są wyposażone w śrubę gwintowaną wykonaną z ocynkowanej stali i podstawę z poliamidu (PA). Są przeznaczone do maszyn, stojaków elektronicznych i taśm przenośników. Charakteryzują się możliwością odchylania o maksimum 20 stopni. Można je zakupić w wariantach z otworami na śruby lub bez nich. Jeżeli konieczne jest zapewnienie dodatkowego tarcia, można oddzielnie zakupić dodatkowe gumowe podkładki.

Grupa SR: SR1545

Stopki poziomujące z mocowaniem na śrubie i plastikową podstawą obrotową

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i plastikową podstawą przegubową dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie narzędzi, szafek elektrycznych i podobnych przedmiotów. Odchylany przegub i podkładki o dużej średnicy zapewniają skuteczne poziomowanie i podparcie.

Grupa SR: SR1569

Stopki poziomujące — przykręcane/niskie

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z metalową podstawą przegubową to wytrzymałe rozwiązanie do maszyn i przenośników. Te stopki mają odchylany przegub i śrubę mocującą która zapewnia precyzyjny i wytrzymały gwint.

Stopki regulowane — chromowane

Stopy regulacyjne chromowane to niedrogie rozwiązanie do lekkich zastosowań na nieco nierównych powierzchniach, na przykład do mebli biurowych, regałów, gablot ekspozycyjnych, szaf i niewielkich maszyn. Produkty tej linii są wykonane z czarnego polietylenu (PE).

Grupa SR: SR5442

Stopki regulowane — standardowe/nieuchylne

Stopki regulowane — standardowe, nieodchylane, z plastikową podstawą sztywną dopasowują się do nierównych powierzchni i umożliwiają dokładne poziomowanie narzędzi, szafek elektrycznych i podobnych przedmiotów. Plastikowa podstawa stanowi gładką, nierysującą powierzchnię, która chroni podłogę.

Grupa SR: SR5439

Stopy maszynowe — premium

Stopki maszynowe klasy Premium są przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej jakości stopek montażowych, na przykład w maszynach lub stojakach elektronicznych. Dostępne są wersje ze śrubą dwustronną wykonaną ze stali nierdzewnej lub stali miękkiej przymocowaną do podstawy z poliamidu (PA) lub stali nierdzewnej. Produkty tej linii są również dostępne z otworami na śrubę lub bez nich.

Stopy regulacyjne - wahliwe

Stopki regulacyjne wahliwe wykonane z czarnego polipropylenu PP), wyposażone w przegub kulowy i trzpień wykonane z błyszczącej stali ocynkowanej. Te nastawne stopki poślizgowe idealnie nadają się do zastosowań wymagających ustawienia pod kątem; możliwość regulacji pozwala stosować je na nierównym podłożu.

Nadają się do stosowania z wkładkami z gwintem.

  • Dostępne wielkości gwintów: M6, M8 i M10.

Stopy regulacyjne — nieuchylne

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z plastikową podstawą przegubową dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Odchylany przegub i podkładki o dużej średnicy zapewniają skuteczne poziomowanie i podparcie.

Stopy z regulowaną, gładką podstawą

Stopy z regulowaną, gładką podstawą.

Zaciski kablowe — wciskane, regulowane

Klips zapadkowy pozwala bezpiecznie spiąć wiązkę. Możliwość regulacji pozwala obejmować wiązki o różnorodnych średnicach. Po zamocowaniu wiązki uchwyt można otworzyć w celu zmiany prowadzenia kabli. Dobrze sprawdza się w zastosowaniach z dużymi drganiami. Po zamknięciu uchwytu można go otworzyć dopiero po zwolnieniu wypustki. Dostępny z materiału klasy UL94 V-2 lub UL94 V-0

Zawiasy skrzydłowe HVAC

Zawiasy HVAC to wytrzymałe zawiasy wahadłowe, idealne do dużych drzwi zlicowanych. Nadają się do klimatyzatorów, paneli elektrycznych i paneli maszynowych. W tej gamie proponujemy wybór wzorów i materiałów dostosowanych zarówno do estetycznego wyglądu, środowiska, jak i wymagań aplikacji. Klienci kupujący ten produkt mogą być również zainteresowani naszą ofertą uszczelek pogodowych.