Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Śruby imbusowe Śruby M8

 (3 Produkty)

Lista Tabela

Śruby z kołnierzem i gniazdem Torx

Śruby z łbem walcowym torx to elementy złączne idealnie nadające się do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. Instalacja za pomocą narzędzi torx.

Śruby z łbem sześciokątnym – Plastikowe

Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.

Grupa SR: SR1992

Śruby z łbem walcowym - niski łeb

Śruby ramieniowe z tego asortymentu są wyposażone w gniazdo sześciokątne lub gniazdo torx. Nacięcie sześciokątne idealnie sprawdza się w zespołach precyzyjnych i tam, gdzie dostępna jest mniejsza powierzchnia. Gniazdo torx gwarantuje dobry chwyt i szybkie zlokalizowanie, umożliwia też przenoszenie momentu dokręcania z mniejszą siłą nacisku. Te śruby są dostępne w dwóch wariantach z łbem niskim: bardzo niskim i ekstremalnie niskim.

Użycie pierwszego z tych wariantów pozwala zmniejszyć wysokość przestrzeni na łeb śruby, co oznacza brak konieczności wykonywania pogłębień stożkowych, inaczej niż w przypadku śrub z łbem płaskim. Drugi wariant jest wyposażony w wyjątkowo niski profil i nie wymaga wykonywania pogłębienia stożkowego otworu. Śruby te nadają się do stosowania w maszynach i urządzeniach, w miejscach o minimalnym prześwicie.

Śruby z łbem walcowym z gniazdem są zwykle używane z gwintowanymi podkładkami do śrub uwięzionych (sprzedawanymi oddzielnie). Śruby te są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej zapewniającej wysoką odporność na korozję i obrabialność. Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.

  • Niski łeb wymaga mniej przestrzeni nad śrubą.
  • Nie wymagają wykonywania pogłębień, w przeciwieństwie do śruby z łbem płaskim.
  • Odporność na korozję.
Materiał: Czerniona stal nierdzewna 303, Czerniona stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 303 Grupa SR: , SRP0209.B4, SRP0209.B2, SRP0209.A4, SRP0209.A2, SRP0208.B4, SRP0208.B2, SRP0208.A4, SRP0207.B4, SRP0207.B2, SRP0207.A4, SRP0208.A2, SRP0207.A2