W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(32 Produkty)
These brass pad thrust screws are designed to provide a controlled bearing surface for components that must be precisely positioned and attached while minimising axial movement or damage to the mating surface. It guarantees smooth, controlled action while reducing friction and wear.
As the screw turns, the brass pad applies pressure on the surface it touches, allowing for controlled movement or adjustment. It provides a secure and stable point of contact and is extremely wear-resistant.
It is simple to install under pressure, softly clamp or push threaded spindles, shafts, or surface-treated parts, and place more delicate parts. It is frequently utilised in mechanical assembly, precise instrumentation, calibration, and alignment.
Kołnierz zabezpieczający śruby uwięzionej jest rozwiązaniem alternatywnym dla gwintowania otworów w panelu lub stosowania podkładki śruby niewypadającej. Kołnierz zabezpieczający jest mocowany w panelu poprzez wpięcie głowicy w otwór z pogłębieniem stożkowym.
Następnie śrubę uwięzioną wkręca się w kołnierz, który utrzymuje ją w panelu.
Kołnierze są wykonane ze stali nierdzewnej o wysokiej odporności na korozję lub z aluminium zapewniającego dobrą przewodność cieplną.
Pokrętła płaskie uwięzione z tego asortymentu charakteryzują się niskim łbem. To doskonała opcja mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.
Są zwykle używane z gwintowanymi podkładkami do śrub uwięzionych (sprzedawanymi oddzielnie).
Śruby są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej zapewniającej wysoką odporność na korozję i obrabialność. Dostępne są warianty z wykończeniem czernionym lub bez niego. Materiał ten jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Uwaga: Śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu i nie powinny być dokręcane z momentem dokręcania zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.
Pokrętła płaskie uwięzione z tego asortymentu mają łeb niski z nacięciem. Łeb z nacięciem umożliwia stosowanie standardowych śrubokrętów płaskich i wymaga przyłożenia mniejszego nacisku podczas przykręcania/odkręcania niż śruby z gniazdem. Aby zminimalizować ryzyko poślizgu, należy stosować śrubokręt z końcówką odpowiedniej wielkości.
Śruby te stanowią doskonałą opcję mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Są zwykle używane z gwintowanymi podkładkami do śrub uwięzionych (sprzedawanymi oddzielnie).
Śruby są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej zapewniającej wysoką odporność na korozję i obrabialność. Dostępne są warianty z wykończeniem czernionym lub bez niego. Materiał ten jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Uwaga: Śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu i nie powinny być dokręcane z momentem dokręcania zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.
Pokrętła płaskie uwięzione z tego asortymentu charakteryzują się długim łbem. To doskonała opcja mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.
Są zwykle używane z gwintowanymi podkładkami do śrub uwięzionych (sprzedawanymi oddzielnie).
Śruby są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej zapewniającej wysoką odporność na korozję i obrabialność. Dostępne są warianty z wykończeniem czernionym lub bez niego. Materiał ten jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Uwaga: Śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu i nie powinny być dokręcane z momentem dokręcania zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.
Ten asortyment podkładek śrub niewypadających ma bardzo płytki gwint na średnicy wewnętrznej. Dzięki temu można je nakręcić, a po przejściu przez gwint nie oddzielają się one od śruby niewypadającej lub wkrętu niewypadającego.
Jak zamontować śrubę niewypadającą z podkładką:
1) Włożyć śrubę niewypadającą do otworu w panelu.
2) Nakręcić podkładkę na śrubę, poza gwintowaną część śruby, która utrzymuje śrubę w panelu.
Podkładki wykonane są ze stali nierdzewnej, która zapewnia dobrą odporność na korozję i obrabialność. Materiał ten jest chętnie wybierany do zastosowań budowlanych i motoryzacyjnych.
These Shoulder bolts, also known as shoulder screws, are a type of fastener with a plain section shoulder in between the head and threaded portion of the screw. The shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.
It decreases stress concentration and lowers the likelihood of damage or failure. It is also durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic. It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.
Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt. The hex head shape enables simple torque application with a wrench or socket, delivering a tight and solid connection. It is widely utilised in various sectors, including automotive, industrial, electronics, and construction.
These Shoulder Screws, also known as shoulder bolts, are a type of fastener with a cylindrical shoulder that separates the screw's head from its threaded part. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.
Shoulder Screws are useful in situations that call for a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding action. It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant, but not in very harsh conditions.
This range of Shoulder Screws features a hexagonal socket head, which allows them to be easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key. They also feature a non-smooth head, which aids in gripping. These screws are suitable for electronics, machinery and automotive applications.
These Pan Head Shoulder Screws, also known as pan head shoulder bolts, are a type of fastener that consists of a cylindrical shaft with a pan head at one end and a shoulder at the other. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.
Shoulder Screws are useful when a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding motion is required. It is sturdy and corrosion-resistant, but not in really hard conditions.
This range of Shoulder Screws features a pan head that is slightly domed and a flat bearing. It is suited for low-profile applications and has an aesthetically attractive appearance. Easy to install or remove using slotted screwdrivers. These screws suit electronics, medical devices, machinery and automotive applications.
These Shoulder Screws, often known as shoulder bolts, are a kind of fastener having a cylindrical head and a threaded shank. They feature a shoulder that runs from the head to the shank which is machined to a precise tolerance. Shoulder screws are commonly used to connect two components, with the shoulder acting as a bearing surface.
Shoulder Screws are appropriate for applications requiring a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding motion.
This range of Shoulder Screws features a slotted head, which allows them to be driven with a slotted screwdriver. They are magnetic and have excellent shear resistance, although they corrode somewhat more easily than conventional shoulder screws. These screws are suitable for electronics, machinery, automotive and construction applications.
Dzięki zastosowaniu łba gniazdowego można je dokręcać kluczem imbusowym.
Ten asortyment śrub niewypadających ma łeb walcowy z gniazdem imbusowym. Gniazda imbusowe idealnie nadają się do precyzyjnego montażu i najlepiej sprawdzają się tam, gdzie ilość dostępnej powierzchni jest ograniczona.
Są idealnym rozwiązaniem montażowym do paneli z otworami niegwintowanymi. Stosowane są w celu spełnienia wymogów Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE — zasadniczo zgodnie z normą ISO 1207. Śruby niewypadające są zwykle stosowane z podkładkami śrub niewypadających (sprzedawanymi osobno).
Śruby te wykonane są ze stali nierdzewnej, która zapewnia dobrą odporność na korozję i obrabialność. Materiał ten jest chętnie wybierany do zastosowań budowlanych i motoryzacyjnych.
Uwaga: śruby te mają zmniejszoną średnicę trzpienia i nie powinny być dokręcane momentem obrotowym zalecanym dla równoważnej śruby maszynowej o podanym rozmiarze gwintu.
Ten asortyment śrub niewypadających ma łeb walcowy wypukły z gniazdem Torx. Gniazda Torx zapewniają dobry chwyt i szybkie osadzenie końcówki wkrętaka, a także przeniesienie momentu obrotowego przy mniejszym nacisku. Gotowe mocowanie jest również wysoce estetyczne, dzięki czemu idealnie nadają się do prezentacji gotowych produktów.
Śruby te są idealnym rozwiązaniem montażowym do paneli z otworami niegwintowanymi. Śruby M8 mają zmniejszone gniazdo Torx. Stosowane są w celu spełnienia wymogów Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE — zasadniczo zgodnie z normą ISO 14583. Śruby niewypadające są zwykle stosowane z podkładkami śrub niewypadających (sprzedawanymi osobno).
Śruby te wykonane są ze stali nierdzewnej austenitycznej, która zapewnia dobrą odporność na korozję i obrabialność. Materiał ten jest chętnie wybierany do zastosowań budowlanych i motoryzacyjnych.
Uwaga: śruby te mają zmniejszoną średnicę trzpienia i nie powinny być dokręcane momentem obrotowym zalecanym dla równoważnej śruby maszynowej o podanym rozmiarze gwintu.
Śruby pasowane z otworem wylotowym to elementy złączne, które umożliwiają odprowadzenie gazów uwięzionych na dnie gwintowanego otworu. Zapewniają w ten sposób przepływ powietrza w danym zastosowaniu lub zespole i zapobiegają nagromadzeniu się ciepła lub wilgoci. Śruby te są powszechnie stosowane w układach wysokopróżniowych (HV), ultrawysokopróżniowych (UHV), ponieważ umieszczony na środku otwór wentylacyjny zmniejsza ryzyko nieszczelności pozornych w układach o wysokiej próżni.
Śruby pasowane z otworem wylotowym z tego asortymentu mają łeb walcowy z gniazdem sześciokątnym. Otwór w śrubie zapewnia kontrolowany przepływ powietrza, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań wymagających odpowiedniej wentylacji. Występ na śrubie stanowi dodatkową powierzchnię styku z elementem, do którego śruba jest przykręcona.
Idealnie sprawdzą się w szczelnych obudowach lub maszynach. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Śruby ramieniowe z tego asortymentu mają bardzo niski łeb z gniazdem sześciokątnym. Wysokość łba tych śrub o bardzo niskim profilu jest w przybliżeniu równa 1/3 wysokości zwykłych śrub ramieniowych. Nacięcie sześciokątne idealnie sprawdza się w zespołach precyzyjnych i tam, gdzie dostępna jest mniejsza powierzchnia.
Są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej zapewniającej wysoką odporność na korozję i obrabialność. Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej. Śruby te nadają się np. do zastosowań farmaceutycznych.
Śruby ramieniowe z tego asortymentu posiadają łeb walcowy oraz gniazdo sześciokątne, torx lub z nacięciem.
Śruby uwięzione to bezpieczne elementy złączne zaprojektowane tak, by pozostały przymocowane do komponentu, w który są wkręcone, nawet po całkowitym poluzowaniu. Zapewnia to wygodę, bezpieczeństwo o łatwość używania w różnych zastosowaniach. Są powszechnie używane w zastosowaniach wymagających wysokiego bezpieczeństwa lub częstego wykręcania śrub. Przyczyną jest to, że śruby te pozostają w miejscu i nie wypadają z zespołu. Są często używane w elektronice, maszynach przemysłowych, szafach, panelach i urządzeniach medycznych.
Śruby uwięzione z tego asortymentu mają łeb półkolisty z gniazdem torx. Gniazdo torx gwarantuje dobry chwyt i szybkie zlokalizowanie, umożliwia też przenoszenie momentu dokręcania z mniejszą siłą nacisku. To doskonała opcja mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, typowe dla normy ISO 14583, która wymaga, by elementy złączne pozostały przyłączone do demontowanych stałych osłon lub podzespołów.
Śruby te są wytwarzane ze stali nierdzewnej zapewniającej dużą odporność na korozję i nieznaczne właściwości magnetyczne.
Należy pamiętać, że śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu; nie powinny być dokręcane z momentem dokręcania zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.
Śruby uwięzione to bezpieczne elementy złączne zaprojektowane tak, by pozostały przymocowane do komponentu, w który są wkręcone, nawet po całkowitym poluzowaniu. Zapewnia to wygodę, bezpieczeństwo o łatwość używania w różnych zastosowaniach. Są powszechnie używane w zastosowaniach wymagających wysokiego bezpieczeństwa lub częstego wykręcania śrub. Przyczyną jest to, że śruby te pozostają w miejscu i nie wypadają z zespołu. Są często używane w elektronice, maszynach przemysłowych, szafach, panelach i urządzeniach medycznych.
Śruby uwięzione z tego asortymentu mają łeb wpuszczany z nacięciem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne idealnie sprawdza się w zespołach precyzyjnych i tam, gdzie dostępna jest mniejsza powierzchnia. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, typowe dla normy ISO 1207, która wymaga, by elementy złączne pozostały przyłączone do demontowanych stałych osłon lub podzespołów.
Śruby te są wytwarzane ze stali nierdzewnej zapewniającej dużą odporność na korozję i nieznaczne właściwości magnetyczne.
Należy pamiętać, że śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu; nie powinny być dokręcane z momentem dokręcania zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.
Śruby ze zintegrowaną uszczelką to rodzaj elementu złącznego z funkcją uszczelniania. Zapewniają bezpieczne i wodoszczelne połączenie, które można wykorzystać w różnych zastosowaniach, minimalizując ryzyko poluzowania w wyniku drgań czy przemieszczania. Zapobiegają wnikaniu wody, pyłu i innych zanieczyszczeń, gwarantując pewne i niezawodne połączenie.
Śruby ze zintegrowaną uszczelką mogą być używane w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w szafach, a także w zastosowaniach motoryzacyjnych i elektrycznych.
Śruby uszczelniające z tego asortymentu mają łeb półkolisty i nacięcie sześciokątne oraz zintegrowany O-ring, który jest zaciskany między łbem i powierzchnią, do której śruba przylega. Są wytwarzane ze stali nierdzewnej zapewniającej dużą odporność na korozję i nieznaczne właściwości magnetyczne.
Śruby ze zintegrowaną uszczelką to rodzaj elementu złącznego z funkcją uszczelniania. Zapewniają bezpieczne i wodoszczelne połączenie, które można wykorzystać w różnych zastosowaniach, minimalizując ryzyko poluzowania w wyniku drgań czy przemieszczania. Zapobiegają wnikaniu wody, pyłu i innych zanieczyszczeń, gwarantując pewne i niezawodne połączenie.
Śruby ze zintegrowaną uszczelką mogą być używane w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w szafach, a także w zastosowaniach motoryzacyjnych i elektrycznych.
Śruby uszczelniające z tego asortymentu mają łeb soczewkowy z nacięciem krzyżakowym. Nacięcie krzyżakowe jest najbardziej zalecanym, ponieważ zapewnia dobrą kontrolę momentu dokręcania. Ponadto śruby te są wyposażone w O-ring, który jest zaciskany między nakrętką i powierzchnią, do której przylega, tworząc w ten sposób skuteczne uszczelnienie. Są wytwarzane ze stali nierdzewnej zapewniającej dużą odporność na korozję i nieznaczne właściwości magnetyczne.
Śruby ze zintegrowaną uszczelką to rodzaj elementu złącznego z funkcją uszczelniania. Zapewniają bezpieczne i wodoszczelne połączenie, które można wykorzystać w różnych zastosowaniach, minimalizując ryzyko poluzowania w wyniku drgań czy przemieszczania. Zapobiegają wnikaniu wody, pyłu i innych zanieczyszczeń, gwarantując pewne i niezawodne połączenie.
Śruby ze zintegrowaną uszczelką mogą być używane w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w szafach, a także w zastosowaniach motoryzacyjnych i elektrycznych.
Śruby uszczelniające z tego asortymentu mają łeb walcowy z gniazdem sześciokątnym oraz zintegrowany O-ring, który jest zaciskany między łbem i powierzchnią, do której śruba przylega. Tworzy w ten sposób uszczelnienie. Są wytwarzane ze stali nierdzewnej zapewniającej dużą odporność na korozję i nieznaczne właściwości magnetyczne.
Ten asortyment śrub z otworem przelotowym ma łeb walcowy z gniazdem imbusowym. Gniazda imbusowe idealnie nadają się do precyzyjnego montażu i najlepiej sprawdzają się tam, gdzie ilość dostępnej powierzchni jest ograniczona.
Pusty rdzeń śruby pełni rolę wentylacyjną. Ten asortyment jest zgodny z normą DIN 912 (z centralnym otworem przelotowym). Wykonane są z czyszczonej ultradźwiękami stali nierdzewnej austenitycznej, która zapewnia dobrą odporność na korozję, wytrzymałość i obrabialność. Materiał ten jest chętnie wybierany do zastosowań budowlanych i motoryzacyjnych.
Śruby z otworem wylotowym to elementy złączne, które umożliwiają odprowadzenie gazów uwięzionych na dnie gwintowanego otworu. Zapewniają w ten sposób przepływ powietrza w danym zastosowaniu lub zespole i zapobiegają nagromadzeniu się ciepła lub wilgoci. Śruby te są powszechnie stosowane w układach wysokopróżniowych (HV), ultrawysokopróżniowych (UHV), ponieważ umieszczony na środku otwór wentylacyjny zmniejsza ryzyko nieszczelności pozornych w układach o wysokiej próżni.
Śruby z otworem z tego asortymentu mają łeb półkolisty z gniazdem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne sprawdza się w zespołach precyzyjnych i przy ograniczonej powierzchni. Idealnie sprawdzą się w szczelnych obudowach lub maszynach. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Śruby z otworem wylotowym to elementy złączne, które umożliwiają odprowadzenie gazów uwięzionych na dnie gwintowanego otworu. Zapewniają w ten sposób przepływ powietrza w danym zastosowaniu lub zespole i zapobiegają nagromadzeniu się ciepła lub wilgoci. Śruby te są powszechnie stosowane w układach wysokopróżniowych (HV), ultrawysokopróżniowych (UHV), ponieważ umieszczony na środku otwór wentylacyjny zmniejsza ryzyko nieszczelności pozornych w układach o wysokiej próżni.
Śruby z otworem wylotowym z tego asortymentu mają łeb sześciokątny. Idealnie sprawdzą się w szczelnych obudowach lub maszynach. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Śruby z otworem wylotowym to elementy złączne, które umożliwiają odprowadzenie gazów uwięzionych na dnie gwintowanego otworu. Zapewniają w ten sposób przepływ powietrza w danym zastosowaniu lub zespole i zapobiegają nagromadzeniu się ciepła lub wilgoci. Śruby te są powszechnie stosowane w układach wysokopróżniowych (HV), ultrawysokopróżniowych (UHV), ponieważ umieszczony na środku otwór wentylacyjny zmniejsza ryzyko nieszczelności pozornych w układach o wysokiej próżni.
Śruby z otworem wylotowym z tego asortymentu mają łeb stożkowy z gniazdem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne sprawdza się w zespołach precyzyjnych i przy ograniczonej powierzchni. Idealnie sprawdzą się w szczelnych obudowach lub maszynach. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować