Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Rękaw termokurczliwy Uchwyty kablowe

 (13 Produkty)

Lista Tabela

Przykręcany uchwyt kablowy

Przykręcane uchwyty kablowe do utrzymywania kabli w miejscu. Dostępne w dwóch wersjach

Regulowany uchwyt kablowy

Dostępny w 2 typach. Przewody są mocowane za pomocą wciskanego elementu do płyty o grubości maksymalnej 3 mm. Typ 1 ma element mocujący uniemożliwiający obracanie paska.

Rurki termokurczliwe — 2:1, w żółto-zielone pasy

Nasze rurki termokurczliwe stanowią uniwersalne rozwiązanie pod względem możliwości montażowych, wersji konstrukcyjnych i kolorystycznych. Specjalnie opracowana formuła materiału sprawia, że spełniają standard UL224. Wolne od groźnych dla środowiska substancji, takich jak PBBO, PBB i PBBE. W czasie podgrzewania nie wydzielają się dioksyny. Dzięki niskiej temperaturze obkurczania, wysokiej elastyczności i doskonałej wytrzymałości mechanicznej świetnie nadają się do stosowania w przemyśle komunikacyjnym, elektronice, samochodach specjalistycznych itp. Wersja w żółto-zielone pasy oferuje wysoką ognioodporność, wysoką odporność na promieniowanie UV oraz doskonałe właściwości fizyczne, chemiczne i elektryczne

Rurki termokurczliwe — 3:1, z klejem

Rurki termokurczliwe z warstwą kleju zapewniają izolację i uszczelnienie w takich zastosowaniach, jak wiązki kablowe i spawy. Ta rurka jest dostępna w różnych kolorach umożliwiających oznaczanie komponentów oraz jest zgodna z dyrektywą RoHS. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Rurki termokurczliwe — bez kleju

Nasze rurki termokurczliwe stanowią uniwersalne rozwiązanie pod względem możliwości montażowych, wersji konstrukcyjnych i kolorystycznych. Rurka 3:1 w wersji bez kleju jest bardzo elastyczna i powszechnie stosowana jako izolacja elektryczna, która chroni montowane szeregowo komponenty, złączki i łączniki, zapewniając wysoki poziom izolacji i doskonałą sprężystość. Umożliwia również tworzenie bardzo giętkich wiązek kablowych w mniej wymagających warunkach. Może być używana do identyfikowania i oznaczania kolorami przewodów, kabli, złączy i komponentów.

Samoprzylepny zacisk kablowy

Samoprzylepne uchwyty kablowe do przewodów 1 mm są dostępne w wariancie stałym i zawiasowym. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Uchwyty kablowe otwierane

Jednoramienne elastyczne uchwyty kablowe łatwo zamykają się na kablach, a w razie potrzeby zapewniają dostęp do nich. Są dostępne w wariancie z powłoką winylową lub bez niej.

Uchwyty zatrzaskowe — nylon

Ten wciskany dzielony zacisk kablowy pozwala przypiąć kable do panelu, blokując je w miejscu.

Zaciski kablowe do szyn DIN

Uchwyt kablowy do szyn jest stosowany ze wszystkimi popularnymi profilami szyn DIN. Są lekkie i można je instalować bez użycia narzędzi. Zapewniają trwałe rozwiązanie prowadzenia okablowania, którym można zastąpić stosowane obecnie uchwyty.

Zaciski kablowe — przykręcane, typ U

Przykręcane zaciski kablowe nadają się idealnie do mocowania wiązek kabli, a kształt litery U zapewnia szybki montaż i demontaż kabli i przewodów.

Zaciski rozdzielające

Zacisk kablowy do przewodów o średnicy do 7,5 mm przeznaczony do montażu w otworze o średnicy 6,2 mm. Konstrukcja dzielona oznacza, że zacisk można zamontować po instalacji okablowania.

Zapięcia przykręcane

Te zapięcia przykręcane pewnie mocują przewody do paneli. Są dostępne w wariancie przykręcanym lub zatrzaskowym.

Grupa SR: SR2173

Rurki termokurczliwe — 2:1, przezroczyste

Nasze rurki termokurczliwe stanowią uniwersalne rozwiązanie pod względem możliwości montażowych, wersji konstrukcyjnych i kolorystycznych. Dzięki niskiej temperaturze obkurczania, wysokiej elastyczności i doskonałej wytrzymałości mechanicznej świetnie nadają się do stosowania w przemyśle komunikacyjnym, elektronice, samochodach specjalistycznych itp. Wersja przezroczysta jest przeznaczona do zastosowań, w których właściwości ognioodporne nie są wymagane, ale ważna jest izolacja elektryczna i właściwości mechaniczne. Zaletą tych rurek jest bardziej równomierne przyleganie do podłoża i mniejsze wydłużenie niż w przypadku większości rurek PCV. Gładka powierzchnia sprawia, że są one chętnie stosowane w przemyśle samochodowym, urządzeniach AGD i wyrobach konsumenckich.