W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(6 Produkty)
Koszulki ognioodporne klasy standardowej i premium są zgodne z produktami do ochrony węży zapewniającymi wysoką wydajność elastycznej ochrony kabli, przewodów hydraulicznych i gumowych węży. Koszulka ognioodporna zapewnia ochronę przed wysoką temperaturą, promieniowaniem cieplnym, bezpośrednim działaniem ognia i rozpryskami ciekłego metalu. Wewnętrzna koszulka charakteryzuje się dobrymi właściwościami izolacyjnymi oraz temperaturą roboczą wynoszącą 700 stopni. Czerwona osłona silikonowa koszulki standardowej jest typu samogasnącego. Dzięki dużej giętkości gwarantuje wygodne zakładanie na węże o zakrzywionych i nieregularnych kształtach. Koszulka klasy Premium ma grubą wytłaczaną silikonową osłonę zewnętrzną, która doskonale zachowuje kształt i zapewnia wygodne zakładanie na proste węże, przewody i kable.
Series Code: SR1100, SR6001, SR6002
Przykręcane uchwyty kablowe do utrzymywania kabli w miejscu. Dostępne w dwóch wersjach
Dostępny w 2 typach. Przewody są mocowane za pomocą wciskanego elementu do płyty o grubości maksymalnej 3 mm. Typ 1 ma element mocujący uniemożliwiający obracanie paska.
Samoprzylepne uchwyty kablowe do przewodów 1 mm są dostępne w wariancie stałym i zawiasowym. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Jednoramienne elastyczne uchwyty kablowe łatwo zamykają się na kablach, a w razie potrzeby zapewniają dostęp do nich. Są dostępne w wariancie z powłoką winylową lub bez niej.
Te zapięcia przykręcane pewnie mocują przewody do paneli. Są dostępne w wariancie przykręcanym lub zatrzaskowym.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.