W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(6 Produkty)
Odbojniki i amortyzatory meblowe to elementy, które można przymocować po wewnętrznej stronie drzwi czy szuflady, aby zapewnić ich ciche zamykanie.
Zabezpieczają tym samym przed przypadkowym głośnym zatrzaśnięciem, chronią meble przed zużyciem i pomagają zredukować hałas. Są szczególnie przydatne w takich miejscach, jak szkoły, szpitale czy biura.
Odbojniki te łatwo się instaluje. Są dostępne z różnymi typami mocowań, np. z mocowaniem śrubowym od przodu, od tyłu i od dołu. Oferujemy również warianty z możliwością montażu wpuszczanego w nawierconych otworach, a także warianty z końcówką magnetyczną.
Przykręcane uchwyty kablowe do utrzymywania kabli w miejscu. Dostępne w dwóch wersjach
Dostępny w 2 typach. Przewody są mocowane za pomocą wciskanego elementu do płyty o grubości maksymalnej 3 mm. Typ 1 ma element mocujący uniemożliwiający obracanie paska.
Samoprzylepne uchwyty kablowe do przewodów 1 mm są dostępne w wariancie stałym i zawiasowym. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Jednoramienne elastyczne uchwyty kablowe łatwo zamykają się na kablach, a w razie potrzeby zapewniają dostęp do nich. Są dostępne w wariancie z powłoką winylową lub bez niej.
Te zapięcia przykręcane pewnie mocują przewody do paneli. Są dostępne w wariancie przykręcanym lub zatrzaskowym.
Grupa SR: SR2173
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.