W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(6 Produkty)
Podkładki samocentrujące są powszechnie stosowane w instalacjach, w których obecny jest płyn hydrauliczny lub olej do elementów pneumatycznych. Idealnie nadają się do zastosowań związanych z konserwacją, naprawą i obsługą.
Podkładki samocentrujące zwykle stosuje się ze śrubami i wkrętami. Są wykonane ze stali i wyposażone w gumowy pierścień uszczelniający O-ring, którego średnica pasuje do średnicy wewnętrznej podkładki. To połączenie podkładki z uszczelką gwarantuje wodoszczelność zespołu.
Istnieje możliwość wyboru zestawu zawierającego wybór rozmiarów pasujących do gwintów BSP lub metrycznych. Gwarantuje to łatwy i szybki dostęp do elementów odpowiedniej wielkości. Klienci mogą również zakupić pojedyncze części pasujące do określonego typu gwintu i w konkretnym rozmiarze.
Przykręcane uchwyty kablowe do utrzymywania kabli w miejscu. Dostępne w dwóch wersjach
Dostępny w 2 typach. Przewody są mocowane za pomocą wciskanego elementu do płyty o grubości maksymalnej 3 mm. Typ 1 ma element mocujący uniemożliwiający obracanie paska.
Samoprzylepne uchwyty kablowe do przewodów 1 mm są dostępne w wariancie stałym i zawiasowym. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Jednoramienne elastyczne uchwyty kablowe łatwo zamykają się na kablach, a w razie potrzeby zapewniają dostęp do nich. Są dostępne w wariancie z powłoką winylową lub bez niej.
Te zapięcia przykręcane pewnie mocują przewody do paneli. Są dostępne w wariancie przykręcanym lub zatrzaskowym.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.