W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(7 Produkty)
Nakrętki wałeczkowe z nacięciem krzyżowym zostały zaprojektowane do stosowania ze śrubami łączącymi w połączeniach pod kątem prostym. Dostępne warianty z gwintem M6 i M8.
Nakrętki M6 są wykonane ze stopu cynku i stanowią rozwiązanie efektywne pod względem ekonomicznym. Nakrętki M8 są wykonane ze stali, co zapewnia im dodatkową wytrzymałość. Nakrętki M8 można stosować wszędzie tam, gdzie wymagana jest zwiększona wytrzymałość, na przykład do płyt o grubości 22 mm i większej.
Nakrętki są wyposażone w nacięcie krzyżakowe, dlatego można je instalować za pomocą śrubokręta krzyżakowego.
Przykręcane uchwyty kablowe do utrzymywania kabli w miejscu. Dostępne w dwóch wersjach
Dostępny w 2 typach. Przewody są mocowane za pomocą wciskanego elementu do płyty o grubości maksymalnej 3 mm. Typ 1 ma element mocujący uniemożliwiający obracanie paska.
Samoprzylepne uchwyty kablowe do przewodów 1 mm są dostępne w wariancie stałym i zawiasowym. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Jednoramienne elastyczne uchwyty kablowe łatwo zamykają się na kablach, a w razie potrzeby zapewniają dostęp do nich. Są dostępne w wariancie z powłoką winylową lub bez niej.
Te zapięcia przykręcane pewnie mocują przewody do paneli. Są dostępne w wariancie przykręcanym lub zatrzaskowym.
Śruby połączeń przegubowych stosuje się z nakrętkami młoteczkowymi i nakrętkami baryłkowymi, które można kupić oddzielnie. Rozmiar główki śruby jest równy rozmiarowi nakrętki, dzięki czemu zapewniają one znakomite wykończenie powierzchni z obu stron.
Śruby te są najczęściej używane w meblach przeznaczonych do samodzielnego złożenia. Łatwo się je montuje za pomocą klucza imbusowego M4 (nie należy do zestawu).
Dostępny w różnych długościach dopasowanych do konkretnych zastosowań.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.