Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Zapięcia przykręcane Tuleje zatrzaskowe Uchwyty kablowe

 (6 Produkty)

Lista Tabela

Otwarte przepusty zatrzaskowe

Standardowe przepusty otwarte z łatwym mocowaniem na wcisk blokują się w położeniu docelowym w panelach o często spotykanych grubościach. Ich rozdzielna konstrukcja sprawia, że można je zamontować w otworach, przez które przechodzi już wiązka kablowa.

Zaprojektowane z myślą o ochronie kabli, przewodów i rurek przed nierównymi, niewykończonymi i ostrymi krawędziami blachy. Instalacja nie wymaga użycia narzędzi — wystarczy nacisnąć palcem.

  • Materiały: nylon 6/6 stabilizowany cieplnie i nylon 6/6
  • Kolor: Czarny
  • Klasa palności UL94 V2

Przykręcany uchwyt kablowy

Przykręcane uchwyty kablowe do utrzymywania kabli w miejscu. Dostępne w dwóch wersjach

Regulowany uchwyt kablowy

Dostępny w 2 typach. Przewody są mocowane za pomocą wciskanego elementu do płyty o grubości maksymalnej 3 mm. Typ 1 ma element mocujący uniemożliwiający obracanie paska.

Samoprzylepny zacisk kablowy

Samoprzylepne uchwyty kablowe do przewodów 1 mm są dostępne w wariancie stałym i zawiasowym. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Uchwyty kablowe otwierane

Jednoramienne elastyczne uchwyty kablowe łatwo zamykają się na kablach, a w razie potrzeby zapewniają dostęp do nich. Są dostępne w wariancie z powłoką winylową lub bez niej.

Zapięcia przykręcane

Te zapięcia przykręcane pewnie mocują przewody do paneli. Są dostępne w wariancie przykręcanym lub zatrzaskowym.

Grupa SR: SR2173