W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(6 Produkty)
Przykręcane uchwyty kablowe do utrzymywania kabli w miejscu. Dostępne w dwóch wersjach
Dostępny w 2 typach. Przewody są mocowane za pomocą wciskanego elementu do płyty o grubości maksymalnej 3 mm. Typ 1 ma element mocujący uniemożliwiający obracanie paska.
Samoprzylepne uchwyty kablowe do przewodów 1 mm są dostępne w wariancie stałym i zawiasowym. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Tulejki dystansowe pod śruby, nazywane również osłonami izolacyjnymi lub tulejami kołnierzowymi, zaprojektowano z myślą o zapewnieniu izolacji elektrycznej i ciepłochronnej w podzespołach, w których cechy te stanowią wymóg podstawowy. Jest to rodzaj podkładek schodkowych wykonanych z różnych materiałów i w różnych kolorach. Są to elementy samosmarujące, odporne na korozję i ścieranie.
Asortyment podkładek schodkowych zawiera tulejki kołnierzowe wykonane z nylonu 6/6. Te nylonowe podkładki tulejkowe są smarujące i idealne do wszelkich zastosowań obrotowych. Charakteryzują się niskim współczynnikiem tarcia, są odporne na działanie wilgoci, większości środków chemicznych i zabrudzenia. Oferujemy również tuleje stożkowe często stosowane w urządzeniach elektrotechnicznych. W wielu krajach ich stosowanie jest prawnie wymagane. W połączeniu ze śrubami z łbem stożkowym zapobiegają korozji elektrochemicznej.
Być może nasz szeroki asortyment osłon izolacyjnych lepiej spełni wymogi Twojego projektu? Osłony wykonane z naturalnego nylonu 6 lub czarnego nylonu z domieszką włókna szklanego zabezpieczają przed kontaktem z materiałami przewodzącymi, zapobiegają poluzowaniu części w wyniku drgań, a także pozwalają na precyzyjne pozycjonowanie zespołów i zapewnienie dystansu między nimi.
Nasz asortyment nylonowych tulejek dystansowych pod śruby został wzbogacony o wybór tulejek blokujących i uszczelniających. Warianty blokujące i uszczelniające są sprzedawane oddzielnie. Dostępne są izolatory śrub w różnych rozmiarach, a także w wariantach odpornych na wysokie temperatury. Izolatory chroniące przed wysoką temperaturą dostępne są również w wariancie z polisiarczku fenylenu (PPS). A jeżeli znaczenie ma prostota, przejrzyj nasz szeroki asortyment tulejek dystansowych pod śruby i podkładek izolacyjnych charakteryzujących się klasą palności UL94 V2.
Jednoramienne elastyczne uchwyty kablowe łatwo zamykają się na kablach, a w razie potrzeby zapewniają dostęp do nich. Są dostępne w wariancie z powłoką winylową lub bez niej.
Te zapięcia przykręcane pewnie mocują przewody do paneli. Są dostępne w wariancie przykręcanym lub zatrzaskowym.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.