Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Zapięcia przykręcane Uchwyty do plakatów Uchwyty kablowe

 (6 Produkty)

Lista Tabela

Kieszenie na plakaty - stałe

Kieszenie wystawowe na linkach służą do ekspozycji okiennych. Drukowane materiały reklamowe wsuwa się do akrylowej kieszeni, którą eksponuje się w oknie. Kieszenie stosuje się w połączeniu z linkami i zaciskami (sprzedawanymi oddzielnie). Idealnie sprawdzają się na wystawach sklepowych, w punktach sprzedaży i na wystawach biur obrotu nieruchomościami.

Dostępne w orientacji poziomej i pionowej, dostarczane w wyborze różnych wielkości obejmujących formaty: A2, A3, A4, A5.

  • Materiał: akryl
  • Kolor: przejrzysty (przezroczysty)

Przykręcany uchwyt kablowy

Przykręcane uchwyty kablowe do utrzymywania kabli w miejscu. Dostępne w dwóch wersjach

Regulowany uchwyt kablowy

Dostępny w 2 typach. Przewody są mocowane za pomocą wciskanego elementu do płyty o grubości maksymalnej 3 mm. Typ 1 ma element mocujący uniemożliwiający obracanie paska.

Samoprzylepny zacisk kablowy

Samoprzylepne uchwyty kablowe do przewodów 1 mm są dostępne w wariancie stałym i zawiasowym. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Uchwyty kablowe otwierane

Jednoramienne elastyczne uchwyty kablowe łatwo zamykają się na kablach, a w razie potrzeby zapewniają dostęp do nich. Są dostępne w wariancie z powłoką winylową lub bez niej.

Zapięcia przykręcane

Te zapięcia przykręcane pewnie mocują przewody do paneli. Są dostępne w wariancie przykręcanym lub zatrzaskowym.

Grupa SR: SR2173