W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(3 Produkty)
Samoprzylepne uchwyty kablowe do przewodów 1 mm są dostępne w wariancie stałym i zawiasowym. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Uszczelki zabezpieczające do rur ze skośną krawędzią są dostarczane w wygodnej rolce. Idealnie nadają się do ochrony skośnych krawędzi rur przed uszkodzeniem i korozją, które mogą wpływać na wynikową jakość spawu po połączeniu z inną rurą lub kołnierzem.
Uszczelki te łatwo się tnie na odpowiednią długość, co stanowi dużą przewagę montażową w porównaniu z innymi produktami. Rolka, w jakiej dostarczany jest produkt, szczególnie dobrze sprawdza się w przypadku stosowania w zakładzie oraz w terenie.
Chronią skośne krawędzie końcówek rur podczas transportu, przechowywania i instalacji w różnorodnych zastosowaniach związanych z ropą i gazem.
Przykręcane zaciski kablowe nadają się idealnie do mocowania wiązek kabli, a kształt litery U zapewnia szybki montaż i demontaż kabli i przewodów.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.