Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Z regulacją Nity wciskane

 (38 Produkty)

Lista Tabela

Elastyczne stalowe zaciski kablowe

Elastyczne zaciski stalowe z powłoką winylową gwarantują pewne mocowanie przewodów i szybką organizację okablowania. Stosuje się je do montażu urządzeń elektronicznych.

Klips montażowy wciskany

Klipy strzałkowe to niedrogie elementy złączne, które działają na tej samej zasadzie, co nit czy śruba. Ich konstrukcja zapewnia łatwiejszy demontaż niż w przypadku innych nitów. W naszym asortymencie dostępne są różne warianty, w tym z całkowicie lub częściowo wydrążoną kotwą.

Te niedrogie klipy nadają się do mocowania od czoła płyty. łatwo zatrzaskują się w otworach okrągłych i zakrywają mniejszą powierzchnię. Są idealne do łączenia różnorodnych materiałów, w tym metale i tworzywa sztuczne. Instalacja nie wymaga zastosowania żadnych narzędzi, wystarczy nacisnąć kciukiem na okrągłą płaską główkę.

Zapewniają dobrą izolację elektryczną, a także odporność na drgania, ścieranie i korozję. Znajdują zastosowanie w elektronice, samochodach i maszynach. Klipy strzałkowe łatwo montuje się w otworach płyt. Idealnie nadają się do długotrwałego mocowania znaków i ekspozycji. Jednak okazjonalnie można je demontować i ponownie wykorzystać. Dzięki mocnemu trzymaniu lepiej nadają się do zastosowań niewymagających częstych zmian.

  • Materiał: nylon 6/6
  • Kolory: czarny i naturalny
  • Warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94 V2

Kup zamki dociskowe — regulowane

Zamki dociskowe regulowane oferują stopień ochrony IP65 i są wykonane z odlewu cynkowego chromowanego lub lakierowanego proszkowo na czarno. Oferują docisk wynoszący 6 mm i są dostępne z 3 różnymi krzywkami: płaskimi, odsadzonymi i głębokimi. Krzywka może się przesuwać w przód lub w tył. Zamek oferuje dobry docisk i tłumienie hałasu. Dostępne są 2 wymiary montażowe: 20,2 mm x 22,2 mm oraz 19,2 mm x 22,2 mm.

Nity wciskane - klipy z dziurką od klucza

Klipy z podwieszanym oczkiem mają korpus wydrążony w kształcie dziurki od klucza. Konstrukcja ta umożliwia mocniejsze ściśnięcie klipsa podczas montażu ręcznego. Stożkowa końcówka klipsa pomaga wprowadzić go w otwór w panelu.

Klipsy mają własności elektroizolacyjne. Zapewniają również odporność na drgania, ścierania i korozję, dzięki czemu stanowią trwałe i opłacalne rozwiązanie montażowe. Dostępne w wersjach pasujących do otworów o różnej średnicy i płyt o różnej grubości.

  • Materiał: nylon 6/6
  • Kolory: czarny i naturalny
  • Klasa palności: UL94-V2

Nity wciskane - kołki zatrzaskowe blokując

Nity zatrzaskowe umożliwiają skuteczne, łatwe i szybkie łączenie elementów. Są szczególnie przydatne w zastosowaniach, w których niemożliwe jest użycie śrub i nakrętek.

Nity zatrzaskowe idealnie nadają się do mocowania złączy do płytek obwodów drukowanych (PCB) przed lutowaniem. Ponadto można ich używać jako standardowe wciskane elementy złączne do płyt. Są łatwe w użyciu: wystarczy umieścić je w otworze płyty i wcisnąć. Zapewniają czyste i estetyczne wykończenie.

Ten asortyment zawiera nity zatrzaskowe z końcówką strzałkową gwarantującą lepsze mocowanie i szerszy zakres chwytu.

Nity zatrzaskowe łatwo się wpina i blokuje we wstępnie wyciętych otworach. Charakteryzują się doskonałą odpornością na drgania, ścieranie i korozję.

  • Materiał: nylon 6/6
  • Klasa palności UL94 V2
  • Kolor: Naturalny

Nity wciskane - rozprężne

Nity rozszerzające się to szybkie, niedrogie i trwałe mocowanie. Instaluje się je umieszczając korpus nitu w otworze w płycie, a następnie wciskając wstępnie zamontowany trzpień. Nit rozszerza się, zapewniając pewne i trwałe mocowanie. Nity te zapewniają dobre mocowanie w połączeniach jednostronnych.

Nasz asortyment obejmuje takie warianty materiałowe, jak: nylon 6, nylon 6/6, polipropylen (PP) i polietylen (PE). Nity te zapewniają dobrą izolację elektryczną i odporność na korozję.

Oddzielnie można nabyć przyspieszające instalację narzędzie ręczne do montażu nitów rozszerzających się. Jest rekomendowaną metodą montażu.

  • Kolory: Czarny, szary, niebarwiony i biały
  • Dostępne warianty o klasie palności: UL94 V0, UL94 V1 i UL94 V2

Nity wciskane — do radiatorów

Nity do radiatorów mocuje się sprężynowo. Służą do mocowania radiatora do układu scalonego procesora na płytce PCB. Matalowa sprężyna zapewnia stały docisk do radiatora do chwili utwardzenia kleju odpornego na temperaturę.

Nasz asortyment obejmuje dwa warianty. Jeden z ocynkowaną sprężyną stalową, a drugi ze sprężyną ze stali nierdzewnej. Wariant ze stali nierdzewnej można również zainstalować za pomocą śrubokręta krzyżakowego.

  • Materiał: Nylon 6/6
  • Kolor: naturalny
  • Stopień palności: UL94-V2

Nity wciskane — mocujące wciskane

Elementy złączne wciskane są wyposażone w drążony korpus, który zwiększa elastyczność podczas montażu i demontażu, dzięki czemu czynności te przebiegają bezproblemowo. Przelotka rozpręża się po wprowadzeniu trzpienia, co zapewnia dobre mocowanie.

Nasz asortyment obejmuje takie materiały jak niebarwiony acetal o klasie palności UL94 HB, polioksymetylen (POM) w kolorze czarnym i niebarwiony oraz nylon 6/6 w kolorze czarnym i niebarwiony o klasie palności UL94 V0.
Nity wciskane to nity wielofunkcyjne, idealne do zastosowań wymagających montażu od frontu. Nity te sprawiają, że operacje łączenia, montażu i mocowania można przeprowadzić bez użycia narzędzi. Można je stosować jako efektywne, dekoracyjne zaślepki otworów.

Nity wciskane — plastikowe, wciskane, otwór okrągły/kwadratowy

Te nity wciskane wyposażone są w trzpień ułatwiający montaż naciskiem palca. To nity uniwersalne, które można montować w otworach okrągłych, kwadratowych i prostokątnych. Montaż w otworach kwadratowych stosuje się, gdy trzeba zapobiec obracaniu.

Nit składa się z trzpienia i przelotki. Dostępne są warianty złożone i wstępnie złożone. Dodatkową wygodę zapewnia fakt, że po zainstalowaniu nity można zdemontować.

  • Materiał: Nylon 6/6
  • Kolory: czarny i naturalny
  • Klasa palności materiału: UL94 V0 i UL94 V2

Nity wciskane — podwyższona wytrzymałość

Nity o podwyższonej wytrzymałości można łatwo i szybko montować, po prostu je wpychając. Mają jednoczęściową konstrukcję ze wstępnie wbitym trzpieniem, co pozwala na szybki montaż — ręcznie lub za pomocą urządzeń automatycznych. Można też je łatwo demontować, wyciągając trzpień z przelotki.

Nasz asortyment nitów o podwyższonej wytrzymałości jest odpowiedni do zastosowań wymagających wsuwanego, montowanego od przodu (wotworze nieprzelotowym) elementu mocującego, który może być demontowany i ponownie montowany. Te nity spełniają wspomniane wymagania, ale mają też inne zalety! Są również wysoce odporne na wibracje i sprawdzą się doskonale w miejscach nienarażonych na wysokie obciążenia.

Nit charakteryzuje się solidną konstrukcją, która zapewnia zarówno wytrzymałość, jak i czyste i schludne wykończenie. Nity te są mocne, niezawodne i stanowią wysoce ekonomiczne rozwiązanie.

  • Materiał: Nylon 6/6
  • Warianty o klasie palności UL94 HB i UL94 V2.
  • Kolor: czarny

Nity wciskane — zatrzask z główką strzałkową

Nity montażowe zapewniają mocne połączenie dwóch elementów. Idealnie nadają się do zastosowań, w których nie można użyć metalowych elementów złącznych, na przykład w instalacjach elektrycznych lub na płytkach PCB.

Skrzydełka dociskowe dobrze utrzymują nit w miejscu i obejmują większą powierzchnię. Nit można zwolnić tylko od spodu płyty.

Nasz asortyment obejmuje dwa typy. Typ 1 przeznaczony jest do otworów o średnicy 4 mm, a typ 2 do otworów o średnicy 4,8 mm.

  • Materiał: nylon 6/6
  • Kolor: Naturalny
  • Klasa palności UL94 V2

Nity wciskane — zatrzaski wciskane

Wciskane elementy złączne są łatwe i szybkie w instalacji – idealne do estetycznego i pewnego łączenia dwóch części. Artykuły z tego asortymentu wykonano z niebarwionego nylonu 6/6 i polipropylenu (PP).

Nylon to mocny, wytrzymały i trwały materiał, często używany do łączenia elementów i różnych komponentów technicznych. Zapewniają one niedrogą, szybką i wygodną metodę łączenia plastiku, lekkiej blachy, materiałów izolacyjnych, płytek drukowanych lub dowolnego innego cienkiego, lekkiego materiału. Nity wciskane, wykonane z nylonu, mają specjalnie zaprojektowane korpusy, które zapewniają ściskanie i rozszerzanie, pomagając zablokować zapięcie we wstępnie wytłoczonych otworach. Mają również duże główki, co znacznie ułatwia montaż, dodatkowo można je ponownie wykorzystać – co czyni je ekonomicznym wyborem dla Twojej aplikacji.

Artykuły z tego asortymentu zatrzaskują się w otworach w panelach. Dzięki efektywnej konstrukcji i zastosowanym materiałom są odporne na drgania, ścieranie i korozję.

Warianty o klasie palności UL94 V2

Poziomujące stopki maszynowe

Maszynowe stopy poziomujące to niedrogie rozwiązanie do lekkich zastosowań. Te stopki poziomujące można stosować z meblami biurowymi, półkami, gablotami sklepowymi, witrynami i małymi maszynami.

Przemysłowe stopki uchylne — stal nierdzewna

Przemysłowe stopki uchylne z tej linii są wyposażone w śrubę gwintowaną wykonaną ze stali nierdzewnej 304 przymocowaną do podstawy z czarnego poliamidu (PA), zapewniają odchylanie o maksimum 30. Doskonałe do stosowania w przemyśle spożywczym i cateringu.

Regulowane stopy poziomujące

Regulowana stopka poziomująca dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie narzędzi, szafek elektrycznych i podobnych przedmiotów.

Regulowane uchwyty T z dociskiem

Regulowane uchwyty T z dociskiem są przeznaczone do szafek wymagających lepszego uszczelnienia w miejscach narażonych na drgania. Są dostępne w wersjach z ryglowaniem lub bez.

Regulowane uchwyty T z dociskiem i certyfikatem NEMA

Regulowane uchwyty T z dociskiem i certyfikatem NEMA są przeznaczone do szafek wymagających lepszego uszczelnienia w miejscach narażonych na drgania.

Regulowane zaciski kablowe

Te wciskane w płyty zaciski mocują przewody różnego przekroju dzięki możliwości regulacji i zapewniają dobre zamocowanie.

Regulowane zamknięcie dociągane z trójkątnym zapięciem

Regulowane zamknięcia dociągane pasują do różnorodnych zastosowań, takich jak pojemniki czy przemysłowe maszyny pakujące i czyszczące. Są wyposażone w przykręcany zaczep umożliwiający regulację zakresu chwytania. Produkty dostępne są w różnych wariantach materiałowych nadających się do zastosowania w różnych środowiskach. Dostępne są też wersje z kłódką i bez kłódki spełniające różne wymogi związane z bezpieczeństwem.

Regulowany uchwyt kablowy

Dostępny w 2 typach. Przewody są mocowane za pomocą wciskanego elementu do płyty o grubości maksymalnej 3 mm. Typ 1 ma element mocujący uniemożliwiający obracanie paska.

Ręczne narzędzie do nitów

Szybkie zakładanie nitów dzięki naszym nitownicom ręcznym idealnym do tego celu.

Nasz asortyment zawiera narzędzie ręczne wykonane z metalu powlekanego czarnym tworzywem sztucznym. To poręczne i łatwe w użyciu narzędzie gwarantuje pewne mocowanie nitów wciskanych. Instalacja polega na ustawieniu nitownicy nad trzonem nitu i dociśnięciu.

Dostępne są również narzędzia instalacyjne wykonane z akrylonitrylu-butadienu-styrenu (ABS) w kolorze zielonym. To narzędzie nadaje się do instalacji nitów wbijanych, zwiększa szybkość montażu i dokładność położenia nitu. ABS charakteryzuje się dobrą odpornością na ciepło, uderzenie, ścieranie, a także na działanie chemikaliów. Oferuje również dużą stabilność, wytrzymałość na rozciąganie, twardość powierzchniową, sztywność i dobre właściwości elektryczne. Dobrze sobie również radzi w niskich temperaturach. Duża głowica i wygodny uchwyt powodują mniejsze zmęczenie operatora. Instalacja poprzez załadowanie nitu do narzędzia i umieszczenie w otworze montażowym. Nacisk na tłok powoduje uwolnienie trzpienia i rozszerzenie nitu.

  • Lekkość i wytrzymałość
  • Nity nie muszą być wstępnie zamocowane
  • Idealne do stosowania zNity wciskaneiNity mocujące długie

Samoprzylepny uchwyt kablowe

Regulowane uchwyty kablowe dzięki ruchomej części obejmy, umożliwiają bezpieczne chwycenie i zablokowanie wiązki kablowej. Te uchwyty można ponownie otwierać w wypadku konieczności zmiany prowadzenia kabla.

Nasze produkty wykonano z nylonu 6/6. Obejmują warianty z już nałożoną taśmą samoprzylepną, co sprawi, że zabezpieczanie kabli będzie wygodne i łatwe. Do artykułów bez paska kleju należy dokupić taśmę oddzielnie – znajdź odpowiednie opcje, przyglądając nasz asortyment taśm.

  • Kolor: naturalny
  • Dostępne warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94 V2

Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie - plastikowa podstawa sztywna

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie j i z plastikową podstawą sztywną dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Plastikowa podstawa stanowi gładką, nierysującą powierzchnię, która chroni podłogę.

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie dwustronnej - plastikowa podstawa obrotowa

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z plastikową podstawą przegubową dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Odchylany przegub i podkładki o dużej średnicy zapewniają skuteczne poziomowanie i podparcie.

Stopki maszynowe — standardowe

Standardowe stopy maszynowe z tej linii są wyposażone w śrubę gwintowaną wykonaną z ocynkowanej stali i podstawę z poliamidu (PA). Są przeznaczone do maszyn, stojaków elektronicznych i taśm przenośników. Charakteryzują się możliwością odchylania o maksimum 20 stopni. Można je zakupić w wariantach z otworami na śruby lub bez nich. Jeżeli konieczne jest zapewnienie dodatkowego tarcia, można oddzielnie zakupić dodatkowe gumowe podkładki.

  • z 2