W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(8 Produkty)
Dławnice kablowe umożliwiają wprowadzenie kabla do obudowy. Te dławnice kablowe, dzięki różnej wielkości gwintów, ich długości montażowej i kolorom, można dopasować do każdego zastosowania. Nakrętki i uszczelka do kupienia osobno.
Dławnice kablowe umożliwiają wprowadzenie kabla do obudowy. Te dławnice kablowe, dzięki różnej wielkości gwintów, ich długości montażowej i kolorom, można dopasować do każdego zastosowania. Nakrętka i uszczelka dostarczane są oddzielnie.
Wykonane z nylonu 6, kolory: jasnoszary, czarny. Dostępne z gwintem metrycznym i PG. Stopień ochrony IP-68
Odciągi światłowodu zapewniają dodatkową ochronę osłoniętych i nieosłoniętych kabli światłowodowych przeprowadzanych przez otwory. Nylonowy korpus montuje się bezpośrednio na panelu, a osłonięty przewód wsuwa się przez znajdujący się na środku otwór. Wykonanie z czarnego nylonu o klasie palności UL94 V0.
Tulejki odprężające chronią podzespoły elektroniczne poprzez pochłanianie sił powstających podczas pociągania, wpychania i skręcania giętkiego kabla zasilającego. Przepust chroni kable i przewody w miejscu przechodzenia przez otwór.
Przepusty te stanowią również pewne mocowanie i pomagają w izolacji kabla. Nadają się do stosowania z kablami płaskimi i okrągłymi oraz do mocowania w otworach okrągłych i przy montażu uniemożliwiającym obrót kabla.
Łatwy i szybki montaż. Wystarczy umieścić przepust na kablu i ścisnąć jego końcówki narzędziem instalacyjnym (sprzedawanym oddzielnie), a następnie wcisnąć w otwór.
Tulejki zatrzaskowe otwiera się, aby umieścić w nich kable, przewody czy rurki. Tulejka mocno się zamyka po umieszczeniu w otworze w panelu.
Wytrzymały materiał zapewnia izolację i ochronę przed naprężeniami oraz pomaga zabezpieczyć kable i przewody przed kontaktem z nieobrobionymi krawędziami.
Można ją montować i demontować bez użycia narzędzi. Zatrzaskowe dławnice kablowe do łatwego montażu zapewniają bezpieczne, odporne na warunki pogodowe uszczelnienie oraz niezawodne zabezpieczenie przewodów przed skręceniem, odkształceniem i przerwaniem. Tym samym pozwalają zaoszczędzić czas podczas montażu okablowania.
Zawiasy chowane, które można zastosować w drzwiach prawych i lewych. Idealne do metalowych zamknięć i pokryw maszyn Dostępne różne wersje wykonane ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej AISI 304.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.