W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(6 Produkty)
Ta linia miniaturowych zamków zapadkowych nie jest wyposażona w sprężyny; otwiera się je takim samym kluczem. Typ mocowany nakrętką pasuje do otworów 16,2 x 14,2, typ mocowany na zacisk pasuje do otworów 17,2 x 14,2.
Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu T są stosowane z panelami elektrycznymi i obudowami maszyn. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.
Bezpieczny zamek ćwierćobrotowy charakteryzuje się stopniem ochrony IP65; pasuje do drzwi prawych i lewych. Kiedy zamek jest otwarty, klucz służy za uchwyt. Do zamka pasuje specjalny klucz, który należy zamówić razem z nim. Do wyboru klucz chromowany (16711E) lub malowany na czarno (16712E).
Łatwy w montażu zamek ćwierćobrotowy mocuje się w otworze 20,2 x 22,2 mm i zabezpiecza zaciskiem. Do drzwi lewych i prawych. Wewnętrzna sprężyna zapewnia docisk 1,5 mm. Produkt można stosować z panelem o grubości od 0,8 do 2,0 mm.
Zamki krzywkowe zaprojektowano z myślą o zabezpieczeniu paneli i drzwi obrotową krzywką (zapadką), która blokuje się od wewnątrz na ramie lub ustalaczu.
Zamki te można szybko i łatwo zamontować bez użycia narzędzi. Można je montować na drzwiach o standardowej grubości. Idealnie sprawdzają się jako zabezpieczenie lekkich drzwi.
Dostępne są różne rodzaje blokady: na klucz główny, na taki sam klucz oraz na różne klucze.
Zawiasy z regulacją oporu co 30; umożliwiają pozycjonowanie paneli i utrzymywanie ich w położeniu bez elementów dodatkowych. Moment obrotowy jest ustawiany fabrycznie i nie może być modyfikowany przez użytkowników. Są wykonane z anodyzowanego aluminium. Dostępne są różne wykończenia pozwalające na dopasowanie do określonej stylistyki. Dostępnych jest kilka wartości momentu obrotowego.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować