Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Plastik Żebrowane Osłony krawędzi

 (4 Produkty)


Nasadki uniwersalne

Finned Stud Caps seal and protect threaded bar ends from dirt and moisture. The interior fins give a secure grip, making them ideal for a variety of diameters. Easy to install and remove, with or without a grip.

Służą do zabezpieczania szerokiej gamy śrub dwustronnych.Zapobiegają rdzewieniu lub korozji trzpieni gwintowanych i chronią je przed otarciami.Używane są w procesach produkcyjnych, do wytwarzania poręczy, ogrodzeń, mebli i w innych zastosowaniach. Materiał: LDPE, LDPE - PIR Kolor: Naturalny, Żółty Grupa SR: SR1056

Osłony krawędzi

Osłony krawędzi można przyciąć na odpowiednią długość i nałożyć na krawędź otworu w panelu lub na krawędzie panelu. Dostępne różne warianty i materiały.

Grupa SR: SR1712

Przepusty kablowe uniwersalne

Przepusty otwarte zaprojektowane z myślą o zabezpieczaniu przewodów, kabli, rurek i innych elementów o nieregularnych kształtach przed zetknięciem z ostrymi, niewykończonymi krawędziami.

Przepust przyczynia się do amortyzacji wstrząsów, a także ma właściwości izolacyjne. Zamontowane na średnicy przepustu żaluzje/żeberka zapewniają mocowanie elementów różnego rozmiaru, a jednocześnie czyste, estetyczne wykończenie.

Instalacja jest prosta i szybka – wystarczy nacisnąć palcem, aby przepust zatrzasnął się w położeniu docelowym. Montaż nie wymaga narzędzi.

  • Materiały: nylon 6/6 stabilizowany cieplnie lub nylon 6/6
  • Kolory: Czarny i biały
  • Klasa palności UL94 V2

Przepusty otwarte

Z natury uniwersalne przepusty otwarte charakteryzują się łatwym montażem przez wsuwanie. Dzięki temu łatwo blokują się w położeniu docelowym w panelach o często spotykanych grubościach. Rozdzielna konstrukcja umożliwia wprowadzanie z boku wstępnie zmontowanych kabli lub przewodów o segmentach większych niż średnica wewnętrzna tulei, np. złączy.

Zapewniają idealne zabezpieczenie przewodów, kabli i rurek przed otarciami o ostre, niewykończone krawędzie Otwarta konstrukcja umożliwia montaż tulejek w otworze, w którym już znajduje się wiązka. Można je dostosować do różnorodnych średnic i kształtów. Instaluje się je bez wysiłku, wciskając palcem, zatem montaż nie wymaga użycia narzędzi.

  • Materiał: nylon 6/6
  • Kolor: Czarny
  • Klasa palności UL94 V2