Be oss ringa upp dig
Fyll i nedanstående formulär för att be oss ringa.
Solenergibranschen är en av vår tids snabbast växande branscher. BloombergNEF förutspår att vindkraft och solenergi kommer att växa och fylla 56 % av världens elbehov 2050.*
Tekniken för solenergi har utvecklats på ett imponerande sätt samtidigt som den har blivit billigare. Att skaffa solcellspaneler är ett perfekt sätt att generera elektricitet utan att påverka miljön negativt. Solcellspaneler har blivit särskilt populära i olika tillämpningar för hushåll, industri och kommersiellt. Tyvärr kan en dålig installation orsaka många kostsamma problem. Kunderna får ofta betala för reparationer och tjänster, installationsteamets rykte blir lidande och solcellsförespråkarna kan till slut verka opålitliga.
HÄR ÄR NÅGRA VANLIGA UTMANINGAR SOM VI KAN HJÄLPA DIG MED:
Tack vare sina internationella produktionsanläggningar och det globala försäljningsnätverket tillhandahåller Essentra snabbt plastprodukter och tjänster I världsklass för solcellsföretag, vilket är den mest efterfrågade egenskapen I branschen. Förhoppningsvis kan vi I samarbete med toppföretag som Essentra göra solenergi ännu bättre, och jorden ännu grönare, tack, Essentra.
Jerry Zhang, inköpschef hos SA Dept. Trinasolar
Solmodulerna lämnas ofta tillfälligt uppackade i avvaktan på installation på plats. Om de staplas eller hanteras oförsiktigt kan det uppstå mikrosprickor, särskilt med glasmoduler utan ram. Användning av hörnskydd kan hjälpa dig att undvika detta.
Solmoduler förpackas vanligtvis staplade på träpallar eller i förpackningar av kartong. Pallarna är fastsatta med remmar för transport. Kantskydden används här för att förhindra skador på dessa värdefulla varor.
Om du använder gummimattor för att jämna ut din grundkonstruktion eller undvika att taket skadas, kan våra fästelement hjälpa dig att hålla allting på plats. Monteringsskenor kan ha vassa och obehandlade ändar. Våra ändskydd kan hjälpa dig att skapa en snyggare finish.
Proper cable management is not often a priority, but there are many potential issues that could arise when cables and wires aren’t secured.
Solar panels and PV systems have a typical life expectancy of more than 25 years. When all cables are properly managed, the system is much more likely to last and will require fewer repairs over the course of its lifetime. For inevitable maintenance however, proper cable management allows for easier maintenance to troubleshoot and target problems.
För att säkerställa korrekt installation måste kablarna förläggas så att vassa hörn från paneler och monteringsskenor, direkt exponering för solljus, överdriven böjning och annat som kan skada kabelns isolering undviks. De måste också buntas och märkas, för enkel identifiering vid framtida underhåll eller nödsituationer, och skyddas med lämpliga komponenter och fästanordningar.
Miljöfaktorer som fågelbon, nyfikna djur och väderexponering kan orsaka betydande skador, vind är exempelvis den vanligaste orsaken till skador på solcellssystem. Löst hängande kablar kan bli repade i monteringssystem och bli avskavda med tiden. Konstant kabelrörelse påverkar även tätheten vid kopplingsboxarna.
FÖR KRETSKORT – GÖR MONTERINGEN AV ELEKTRONISKA KOMPONENTER SNABB OCH ENKEL
Från hantering av utrymme till ledningsförmågan hos din tillämpning – det finns många faktorer att ta hänsyn till när man bygger elektriska lösningar. När det gäller hårdvara för kretskort är material och typ av montering avgörande. Vårt hårdvarusortiment för kretskort och elektronik erbjuder ett omfattande utbud av kretskortsdistanser, kretskortspelare, kretskortsstöd och kretskortsstöd för att stödja, låsa, ge utrymme för, eller styra kretskortet. Här är några exempel på våra topprodukter.
Strömväxlare har en viktig roll i alla solenergisystem och anses ofta vara hjärnan i solcellssystemet. Solcellspaneler samlar ihop den inkommande energin till ett huvudflöde som distribueras till en strömväxlare för solceller. Det sparar arbetskostnader och materialkostnader tack lägre kabelbehov. Kombinationsboxen är den första utrustningen som är ansluten till solcellsmodulernas utgångar, så den ska hålla god kvalitet. En trasig kombinationslåda kan få allvarliga säkerhetskonsekvenser som, i vissa fall, kan leda till brand.
Det är absolut nödvändigt att skydda de här viktiga komponenternas inre mot extrema väderförhållanden och insekter.
Essentra kan erbjuda väderbeständiga lösningar med garanterat inträngningsskydd. Precis vad du behöver för att förhindra dyra reparationer.
Fyll i nedanstående formulär för att be oss ringa.