För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(10 Produktserier)
One-Touch fästelement är den perfekta lösningen för tillämpningar som kräver snabba och återkommande ändringar av verktyg eller inställningar. One-Touch fästelement ger en snabb, enkel och säker lösning – slösar inte tid på att ta bort skruvar eller andra permanenta fästen och riskerar inte att fästen försvinner i maskinerna.
Vi erbjuder även positioneringsbussningar som är utformade för att ge exakt och repeterbar positionering i olika mekaniska tillämpningar. Bussningarna fungerar som guider eller stöd för axlar eller stift, vilket säkerställer korrekt inriktning och minimerar sidorörelse, vilket är avgörande för precisionsmaskiner och verktygsinställningar. Våra positioneringsbussningar är särskilt användbara i mjuka metaller, t.ex. aluminium
där mottagarytor kan nötas.
Våra distanser justerar gänglängderna på one-touch fästelement för att passa olika gänglängder på monteringspaneler av varierande tjocklek.
Dessa distanser är utformade för att användas med One-Touch fästelement. De anpassar längden på gängan på One-Touch fästelement till olika gänglängder på monteringspaneler av varierande tjocklek.
Det gör att komponenter kan röra sig och minskar kraften som fästelementet kräver. Kan också ge skydd eller isolering mellan delar som kan komma i kontakt under drift, vilket förhindrar skador, nötning eller elektrisk ledningsförmåga.
Lätt att montera och ta bort tack vare sin cylindriska form och fungerar som vibrationsdämpning. De används ofta i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, inklusive fordon, elektroniksystem, maskiner och bygg.
Lokaliseringsbussningar fungerar i linje med One-Touch fästelement för att exakt positionera och rikta in komponenter. De är en säker och exakt metod för att hitta och hålla kvar föremål på plats.
Avsedd att korrekt och exakt hitta och hålla föremål på plats samt för säker fästning av paneler och lock. Spännbussningarna kan å andra sidan fungera som mottagare för One-Touch fästelement. One-touch fästelement kan installeras utan behov av bussningar.
De används ofta i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, exempelvis fordon, luftfart och medicintekniska produkter. De tål temperaturer på upp till 180 C och kan användas för tillämpningar som drivremmar eller maskinöverdrag.
One-Touch Fästelement med kulklämma är perfekta för tillämpningar som kräver snabba och återkommande förändringar av verktyg eller inställningar med ett enda tryck. Det är hållbart och är en säker och robust fästanordning.
Består av en stomme, en fjäder och ett kullager. Fjädern håller kullagret på plats, och när den trycks ner når den det som ska klämmas och låser det stadigt på plats. När fästelementet dras igen, frigör kullagret föremålet så att det enkelt kan tas bort.
De används ofta i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, exempelvis fordon, luftfart och medicintekniska produkter. De kan användas för tillämpningar som drivremmar och maskinöverdrag.
One-Touch fästelement med kullås är perfekta för tillämpningar som kräver snabba och återkommande förändringar av verktyg eller inställningar med ett enda tryck. Det är hållbart och är en säker och robust fästanordning.
Består av en stomme, en fjäder och ett kullager. Fjädern håller kullagret på plats, och när den trycks ner släpper den stommen och frigör fästanordningen. När kullagret trycks tillbaka till stommen säkrar det fästanordningen igen.
De används ofta i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, exempelvis fordon, luftfart och medicintekniska produkter. De tål temperaturer på upp till 180 C och kan användas för tillämpningar som drivremmar eller maskinöverdrag.
One-Touch fästelement med kamlås är perfekta för tillämpningar som kräver snabba och återkommande förändringar av verktyg eller inställningar med ett enda tryck. Det är hållbart och är en säker och robust fästanordning.
Består av en stomme, en fjäder och en kam. Fjädern håller kammen på plats och när man drar spaken 45º ur sin position, svänger den runt en vridpunkt för att säkra eller frigöra låset. Kammen frigörs när fästelementet dras igen och då kan föremålet enkelt tas bort.
De används ofta i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, exempelvis fordon, luftfart och medicintekniska produkter. De tål temperaturer på upp till 130 C och kan användas för tillämpningar som drivremmar eller maskinöverdrag.
One-Touch fästelement med kamlås som kan dras tillbaka är perfekta för tillämpningar som kräver snabba och återkommande förändringar av verktyg eller inställningar med ett enda tryck. Det är hållbart och är en säker och robust fästanordning.
Den har en one-touch regel med hävarm som drar tillbaka spännyckeln helt när arbetsstycket släpps, vilket gör att klämman kan klämma fast eller släppa på ett säkert sätt. För att göra detta medan spaken är avstängd, vrid den till på-läget. När ett klick hörs är den helt fastspänd. För att släppa, vrid tillbaka handtaget till avstängt läge.
De används ofta i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, exempelvis fordon, luftfart och medicintekniska produkter. De tål temperaturer på upp till 130 C och kan användas för tillämpningar som drivremmar eller maskinöverdrag.
One-Touch Fästelement med dragklämma är perfekta för tillämpningar som kräver snabba och återkommande förändringar av verktyg eller inställningar med ett enda tryck. Det är hållbart och är en säker och robust fästanordning. Lätt att ta bort och flytta samtidigt som anslutningen hålls på plats.
Består av två komponenter: en dragklämma och en metallbas. Metallbasen är på ena sidan av fästelementet och dragklämman är på den andra. När de två komponenterna förs samman, ansluter dragklämman till föremålet och säkrar det på plats. För att frigöra föremålet, dra isär de två halvorna med hjälp av dragklämman, lätt att göra med bara ett tryck.
De används ofta i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, exempelvis fordon, luftfart och medicintekniska produkter. De kan användas för tillämpningar som drivremmar och maskinöverdrag.
Dessa stift används i kombination med One-Touch fästelement och kulklämma. De används för effektiv, pålitlig och säker fastsättning.
Perfekt lösning för applikationer som kräver snabba och återkommande byten av verktyg eller inställningar. Används i så olika tillämpningar som tappningsprocesser, maskinkåpor, byte av kuggar och drivremmar. Säkerställer full ytkontakt och uppnår maximal stiftstyrka med One-Touch fästelement – Kultving.
De används ofta i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, inklusive fordon, elektroniksystem, maskiner och bygg.
Stigplattor är mekaniska komponenter som används tillsammans med skjutlås för att höja och stödja andra komponenter eller föremål. Det finns två varianter i det här sortimentet: en rektangulär och en kvadratisk.
Används för att öka höjden på låsytan för att göra den mer tillgänglig och enklare att använda. De är korrosionsbeständiga, garanterar långvarig prestanda även i tuffa miljöer, och håller sig på plats och rör sig inte under användning.
Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.
Mätplattor används för att exakt och upprepade gånger placera glidklämmor längs linjära skenor eller axlar. Finns i två varianter, var och en med sin egen montering. En med en mätplatta och den andra med dubbla mätplattor. Var och en av dem har sin egen monteringstyp. Montering med skruv med borrade hål eller självhäftande utan borrat hål men med markering där hålet ska placeras.
De har en markerad skala eller ett rutmönster som löper längs en eller båda kanterna, vilket ger användarna en indikation. Hållbara och slittåliga.
Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.